Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

落地“服务4.0”,为客户数据中心提供全面服务保障

2019年9月19日

当前,随着数字化转型、5G、边缘计算、人工智能的快速发展,给数据中心的运维管理带来了新的挑战。对此,维谛技术(Vertiv)基于践行服务改革和服务创新的愿景,创新推出了“服务4.0”理念,并且成功落地实施,最大程度提高了客户满意度和服务体验。


在前不久举行的“恒久在线,共筑未来——2019维谛技术峰会”上,维谛技术(Vertiv)大中华区技术服务及软件事业部副总裁丁麒钢,通过《Vertiv服务4.0技术创新与应用》的精彩演讲,全面阐述了“服务4.0”理念的核心要义。

800x400-zh-cn-news-2019-09-19-1_293621_0.jpg


同时,维谛技术(Vertiv)的技术服务专家也在演讲中分享了维谛技术(Vertiv)在服务领域的整体优势,以及数字化运维管理服务给客户带来的价值体验。


实施“服务4.0”,笃行服务无边界


作为业界领先的服务品牌,维谛技术(Vertiv)拥有一流的服务平台与服务基础设施,以及专业的技术服务团队,并与业内权威机构合作建立了数据中心专业人才培训中心。在拥有产品级/系统级数字化及智能化服务交付工具与管理平台的基础上,维谛技术(Vertiv)将AR、VR和MR等最新科技成果装备服务团队,为客户提供价值服务,并拥有广泛的最佳成功实践。

 800x400-zh-cn-news-2019-09-19-2_293619_0.jpg


丁麒钢表示,从较早将“全生命周期服务”概念落地实施,到服务无边界模式的广泛推行,维谛技术(Vertiv)打造了领先的服务优势。


维谛技术(Vertiv)在为客户提供一流服务的同时,不断在数据中心运维管理服务领域进行创新,“服务4.0”的落地实施将数据中心的运维管理服务推上了一个新的台阶。


“‘服务4.0’基于自动化、数字化、虚拟化、可视化四个维度,在数据中心设计、建造、测试、验收、交付、运维等层面,能够为客户带来全新的价值体验。” 丁麒钢介绍说,“‘服务4.0’能够全面疏通价值需求的传递和执行通道,并建立统一承载平台实现价值需求的无损输送,以及建立清晰的价值优化回溯管理机制,将成为应对全新挑战的有力措施。”

 

分享前沿理念,展现领先技术


在技术峰会上,维谛技术(Vertiv)的技术服务专家围绕“服务4.0”的落地实践、数字化运维管理的价值、基础设施管理技术进行了全面的探讨和交流。

800x400-zh-cn-news-2019-09-19-3_293620_0.jpg

  • 服务0的技术发展路线与实践:分享了“服务4.0”技术的发展路线以及维谛技术(Vertiv)服务理念的演进过程,同时详细介绍了“服务4.0”的主要特征,并在此基础上,深入讲解了“服务4.0”全方位、可落地的关键技术应用创新与实践。

 

  • 数据中心数字化运维及风险管理:结合需求及痛点深刻阐释了运维管理的数字化理念,同时详细介绍了“睿维”数字化运维管理系统的丰富功能和突出特点,以及多层次的应用价值。“睿维”系统承载着“服务0”运维数字化,将基础设置运维数据数字化后,为运维人员提供管理、分析的依据。

 

  • 巡检机器人在数据中心的应用:围绕数据中心数字化与自动化运维管理,详尽展示了维谛技术(Vertiv)全新巡检机器人的核心技术和实际功能,并介绍了巡检机器人在供配电系统、暖通系统、消防系统、服务器系统、机房管理等各种场景中的实际应用以及显著的应用价值。

 

  • 数据中心设计和建造的方法和工具:深刻分析了设计和建造存在前后脱节、设计和建造方案无法事前验证等当前数据中心发展面临的各种困局,并在此基础上,介绍了维谛技术(Vertiv)基于广泛实践提供的解决之道——用工厂预制统一数据中心的设计与建造、用BIM+X验证数据中心的设计与建造。

 

  • 预制化数据中心:全面分析了预制化数据中心的特征,并据此介绍了维谛技术(Vertiv)以并行制造实现快速部署、以高度定制100%满足客户需求、以“BIM+大数据”实现深度设计、以高适应性降低对建筑依赖的技术优势,以及在产品和供应链上的整合与创新实力。

 

  • 大数据技术在数据中心运维服务中的探索:深入探讨了大数据技术在数据中心运维服务中的应用,从“故障尽可能的不发生,发生故障后的快速恢复,故障的根源分析,管理决策上怎么优化”等维度,介绍了维谛技术(Vertiv)对大数据技术在提升运维水平方面的深入研究。

 

  • 数据中心供电系统连续性保障及智能化监测服务:从全功率链和全生命周期的维度,对预防性维护保障供电系统安全的重要性进行了深入探讨,同时分别重点介绍了维谛技术(Vertiv)针对临近退网供电系统推出的创新性更新方案---UPS延寿服务,以及更具监测广度、深度、准确度的智能化监测服务。

 

一直以来,面对数据中心运维管理的各种挑战,维谛技术(Vertiv)始终着眼于全局,持续通过创新服务理念和产品,为客户数据中心实现可靠、高效运营提供有力支撑。 “服务4.0”的广泛落地实施,不仅在业内树立了更强大的服务优势,而且能够进一步为客户业务的持续成功提供全面服务保障。

 

 




选择您的本国语言