Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

硬核!丰南钢铁告诉你如何实现全链路供配电系统的可靠性和可管理性

2019年4月25日

钢铁企业作为传统的生产制造型企业,行业竞争越来越激烈,市场淘汰率也越来越高。尽管各家钢铁企业的效益不尽相同,但是高效益、管理规范的钢铁企业无一不是依靠完善的信息化体系,来实现先进管理方式落地的。


800x400-2019-04-25-1_267983_0.jpg

河北纵横集团丰南钢铁有限公司就是根据自身的战略方向,在生产经营、日常管理等层面全面实施了信息化建设项目,从而为企业的发展带来了巨大改变。

 

应用信息化管理技术建立低成本、高效率的生产运行体系

丰南钢铁位于有中国近代工业摇篮之美誉的唐山市丰南区,地处丰南临港经济开发区,毗邻渤海湾丰南港,交通四通八达,区位优势明显。


800x400-2019-04-25-2_267984_0.jpg

作为河北省钢铁产业结构调整重点示范项目,丰南钢铁总投资400多亿元,设计产能为铁790万吨、钢770万吨、材747万吨,配套建设余汽余压余热发电、海水淡化、制氧、白灰窑等相关辅助设施,主要生产高强度汽车结构钢、管线钢、集装箱用钢、压力容器用钢、耐候钢、双相钢等高附加值产品。

 

丰南钢铁产能由区内钢铁企业以1.25:1减量置换形成,以“联合重组、搬迁改造、升级装备、优化链条”为核心,规划建设起点标准很高,装备大型化、高端化,处于国内国际领先水平,并采用世界上最先进的轧制生产技术,以“近零”排放和地下水“零开采”标准设计。

800x400-2019-04-25-3_267979_0.jpg

丰南钢铁在采用现代化钢铁企业建设理念,以及先进工艺和高效工艺装备的同时,更在建设中全面应用了先进的信息化管理技术,从而在各生产设施之间建立了最合理的生产关系,实现了有序、高效、连续化的绿色制造流程,形成了低成本、高效率的生产运行体系。

 

是什么保障了丰南钢铁整体信息系统的高效、稳定运行?

通过先进信息化管理技术的全面应用,丰南钢铁不仅提高了管理水平,实现了高效的生产经营,并由此打造了“布局紧凑、绿色低碳、高效节能、现代一流”的新型钢铁制造基地。

800x400-2019-04-25-4_267980_0.jpg



可以想见的是,丰南钢铁在信息化管理技术上的成熟运用,离不开完善的信息系统的支撑。事实上,丰南钢铁的信息系统,融合了企业生产、经营、管理等关键层面,成为丰南钢铁运营的信息平台和重要的管理手段。


800x600-2019-04-25-5_267982_0.jpg

得益于整体信息系统的稳定运行,丰南钢铁的日常生产经营得到了全面的系统保障,而这一目标的实现,更少不了来自关键基础设施的有力支撑。丰南钢铁通过全面应用维谛技术(Vertiv)提供的一流产品方案,为大量部署的系统设备提供了高可靠的保障。

 

供配电系统实现“智慧的全连接”

在信息化建设中,丰南钢铁针对关键的基础设施设备的应用,全部采用了维谛技术(Vertiv)提供的产品,涉及微模块、列头柜、列间空调,以及PTMS+APT供配电一体化解决方案,充分体现了对维谛技术(Vertiv)技术实力、产品性能的信赖。维谛技术(Vertiv)为丰南钢铁提供的产品,都堪称旗下最具代表性的产品系列,而PTMS+APT供配电一体化解决方案更是其中最大的一个亮点。



800x400-2019-04-25-6_267981_0.jpg



在产品选型中,丰南钢铁针对供配电系统的建设提出了极高标准,要求配电柜与UPS之间铜排搭接,以便节省电缆,加强UPS与配电柜之间的可靠连接。而PTMS+APT方案具备的全铜排连接、无需现场电缆布线、快速部署的独特优势,全面达到了丰南钢铁的预期要求,并实现了供配电系统的智能化管理。

 

事实上,丰南钢铁应用的这款一体化供配电解决方案,由两款创新型全功率链产品级方案组成,即PTMS全功率链智能管理系统和APT全功率链电力模组方案。

 

  • PTMS是专门为供配电系统提供的监控解决方案,可以专为数据中心提供灵活的监控解决方案的产品,对接入的各类供配电设备进行统一的监控管理,保障功率链的正常连续运行,能够方便用户查看数据中心接入设备的运行状态、告警情况、系统的运行效率。PTMS对于专业的供配电管理平台而言,其在管理的全面性上具有很大保障,能够给客户带来高可靠性、高效运维、快速部署的核心应用价值。

 

  • APT基于工厂预置,系统联调,具有更高可靠性,实际部署仅需5天,而且能够节省30%占地面积,同时在运行中集成统一管理,智能可视,并采用了全正面模块化维护设计。

 

基于丰南钢铁的实际应用证明,PTMS+APT供配电一体化解决方案通过模组预制和自动运维,提高了现场部署和运维管理效率,全面、有效地满足了丰南钢铁对供配电的所有要求,为关键负载构建了高可靠的电源分配与管理,提升了全功率链的可靠性和可管理性,有力地保障了系统高效运行,实现了系统“智慧的全连接”。

 

 

选择您的本国语言