Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

去年5月,位于长沙五一商圈的九龙仓国际金融中心(IFS,简称国金中心)正式开门迎客。


800x_-2019-01-08-1_257945_0.jpg

长沙国金中心是香港九龙仓集团目前投资物业项目中投资金额最大、楼高最高、商业面积最大的项目。目前,国金中心不仅是长沙市的最高建筑,也是湖南地区的第一高楼。长沙从此后又多了一个新地标。

九龙仓长沙国金中心有多高呢?

长沙国金中心总建筑面积100万平方米,规划建设集大型精品商场、高端写字楼及国际白金五星级酒店等设施于一体的超高层大型城市综合体。

800x_-2019-01-08-2_257946_0.jpg

国金中心由2栋塔楼及1个大型高端购物娱乐中心组成,临街商店超过700米长。2栋塔楼享有开阔的景观,可远眺湘江美景。

其中主塔楼设计层数95层,设计高度452米,比岳麓山还高一百多米!

 

里面究竟有啥?

好看、好吃、好玩的,应有尽有

长沙国金中心拥有25万平方米的巨大商业面积,引进近400个各具特色的品牌入驻,其中囊括国际名品、潮流时尚、中西餐饮、休闲娱乐等,为顾客提供一站式顶级体验,成为华中区时尚零售旗舰新地标。

800x_-2019-01-08-3_257947_0.jpg

这其中,约70家品牌首次进驻湖南,约20家国际名品更为华中首店。除此之外,长沙国金中心更有超过50家国际一线名品旗舰店及30家双层概念旗舰店

长沙国金中心的盛大开业,也使得邻近地段的各大商场,以及长沙地铁1、2号线,五一广场商业圈,融为一体实现整体升级。


超大型的城市综合体如果供电不安全怎么能行

长沙国金中心包含了酒店、公寓、商场、写字楼、停车场等多种不同场所,并且拥有大量的商业配套设施,这些场景都需要提供可靠的电力支撑,保障整体建筑的安全运营,为顾客营造安心的购物娱乐环境。

800x_-2019-01-08-4_257948_0.jpg

同时,作为智能化建筑,长沙国金中心通过应用众多的信息系统,实现了日常运营的高效管理,而信息中心机房作为支撑信息系统的重要载体,更同样需要高可靠的供电保障。

由此不难想象,这样一个超大型的城市综合体如果断电,那会造成多大的混乱场面。然而,事实上这个担心是多余的,因为长沙国金中心通过应用一款性能出色的电源产品,实现了稳定持续的电力支撑。

是什么帮助长沙国金中心运营得到高可靠的电力保障?

答案是:应用了维谛技术(Vertiv)性能领先的Liebert®NX系列大功率UPS。

作为一款具有优异品质特性的明星产品,Liebert®NX系列UPS的性能优势及应用价值,已经在各领域客户的不同应用场景中得到了广泛的实践检验。

800x_-2019-01-08-5_257944_0.jpg

Liebert®NX系列UPS集中体现了维谛技术(Vertiv)数十年大功率UPS的研发技术和工程经验,在可靠性、可用性、安装部署、节省空间等方面均具备领先优势。

绿色节能特性、过硬带载能力更是突出的亮点。

这款系统:

  • 高于99的功率因数、低于3%的输入谐波电流,构造纯净的电力环境
  • 整机效率高达5%,节能效益明显
  • 对于新型服务器负载,比传统UPS多带5%的负载

在实际部署中,Liebert®NX系列UPS应用于长沙国金中心的多个不同场景,在复杂的应用场合中保障了供电的稳定性与连续性。自上线运行后,Liebert®NX系列UPS经受住了严苛的实践检验,产品性能发挥稳定,高可靠支撑了长沙国金中心的安全高效运营。

 

 

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言