Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

助力万物互联,全新一代25kW高压直流电源正式登场

2019年2月19日

近年来,随着数据中心建设的快速发展,越来越多的用户开始关注并应用全新的供配电解决方案。供电系统在满足高可靠、高可用等核心需求的基础上,其便捷维护、高效节能的特性也成为数据中心用户在产品选型中重点考虑的因素。


800x_-2019-02-19-1_262134_0.jpg



作为一种全新的电源应用技术,高压直流电源系统目前在数据中心领域实现了大规模应用,为数据中心供电系统的建设注入了新的活力,以其特有的优势,很好地顺应了数据中心绿色发展的趋势。



高压直流电源研发的先行者

维谛技术(Vertiv)作为全球关键供电设备领先企业之一,凭借多年积累的电源技术研发实力和数据中心建设实施经验,在业界较早地开展了高压直流电源技术的研究。


从中国电信最早开始的直流240V实验局,到中国电信企标的发布,再到中国电信的集团采购、行业标准的发布,一直都有维谛技术(Vertiv)的身影。


在高压直流电源研发的道路上,维谛技术(Vertiv)已经拥有了十多年的丰富经验和技术积累,从最初的5.8kW模块组成的单机柜116kW系统,到15kW模块组成的单机柜360kW系统,不断推出新产品,广泛应用在三大通信运营商以及百度、阿里、腾讯等互联网企业的各类数据中心建设。



产品升级换代的性能革新

随着高功率密度机柜越来越多的应用,数据中心对高压直流供电系统容量的要求也在不断提高。基于全新的用户需求及应用趋势,维谛技术(Vertiv)推出了全新一代高压直流供电解决方案,以其升级换代的性能革新,精确匹配当下数据中心对供配电系统高可靠、高可用、易维护、低能耗、大容量的核心需求。


800x_-2019-02-19-2_262135_0.jpg



全新一代
25kW整流模块,在继承上一代模块设计的基础上,进一步提升了整体性能,模块运行效率>96%,可有效降低供配电环节的能耗,从而帮助用户优化数据中心PUE值及运营成本。


800x_-2019-02-19-3_262136_0.jpg



同时,与整流模块配套的整流柜,可以单机柜
20个模块并联,实现单柜500kW(双柜1000kW)的能量输出;采用领先的高功率密度设计,在保证电源系统散热的同时,大幅减少了系统的占地面积,节约的空间可以给用户部署更多的机柜和服务器,提高数据中心空间利用率。

800x_-2019-02-19-4_262137_0.jpg



维谛技术
(Vertiv)此次发布的全新一代高压直流供电解决方案,除整流柜外,还有与之配套使用的交流配电柜(前端输入配电)、直流柜(后端输出配电)、末端智能列头柜及相关附件,从而组成完整的一体化解决方案。



800x_-2019-02-19-5_262138_0.jpg
800x_-2019-02-19-6_262133_0.jpg



当前,随着5G时代的到来,终端业务急剧增加,通信运营商及互联网企业的数据中心建设将不断涌现。同时,基于业务发展的需要,越来越多的行业用户也将会有更多的数据中心建设需求。


在这股浪潮中,维谛技术(Vertiv)全新推出的新一代高压直流供电解决方案,将助力新时代的数据中心建设,为万物互联的网络时代,提供可靠、高效的动力支撑。

选择您的本国语言