Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

共赢数字化新时代,2019维谛技术(Vertiv)合作伙伴大会隆重举办

2019年3月14日

2019年3月15日,全球领先的、独立提供网络能源产品和解决方案及全生命周期服务供应商维谛技术(Vertiv),在南京成功举办了"维心聚力,共谛未来--2019年维谛技术合作伙伴大会"。

800x350-2019-03-15-PartnerConference1_263479_0.jpg

本次大会特别邀请了维谛技术(Vertiv)亚太区能源系统事业部副总裁 方强、亚太区热量管理及融合解决方案事业部副总裁 冉启坤、亚太区AC POWER事业部副总裁 吴胜章  等一起出席大会,共襄发展大计。

800x350-2019-03-15-PartnerConference10_263487_0.jpg

维谛技术(Vertiv)与来自全国各地的数百家合作伙伴,共同回顾了2018年携手谱写的精彩历程,同时通过多场主题演讲,围绕数字化时代的市场变革趋势、行业及产品策略以及渠道发展战略等内容进行了分享和探讨,为2019年渠道业务的展开提供前瞻指引。

与时俱进,维心聚力共谛未来

800x350-2019-03-15-PartnerConference3_263480_1.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁 祝金程 :在《维心聚力,共谛未来》的演讲中,结合对中国整体宏观经济状况的分析,对未来市场发展进行了展望。面对未来的市场机遇,维谛技术(Vertiv)将持续加大市场推广力度,在市场端保持品牌拉力,利用颠覆性的产品和解决方案,在各类全新的工业和商业应用场景取得突破。

加强赋能,共建阳光渠道生态

800x350-2019-03-15-PartnerConference4_263481_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区销售副总裁 崔益彬 : 通过《同心同行,见心见行》的主题演讲向合作伙伴分享了新的渠道政策及渠道管理思路。2019年,维谛技术(Vertiv)将采用线上线下结合的方式,全方位、多层面为合作伙伴赋能。

打造优势,引领服务市场发展

800x350-2019-03-15-PartnerConference5_263482_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区服务副总裁 丁麒钢 : 在《以服务4.0 引领服务合作,以全生命周期发展服务合作》的演讲中,创新性地提出了“服务4.0”的概念。基于独特的竞争优势,维谛技术(Vertiv)将携手市场渠道共同引领客户服务市场的美好未来。

多元创新,价值决胜数字时代

800x350-2019-03-15-PartnerConference6_263483_1.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区市场营销及产品应用副总裁 田军:在《随需而动,价值先行》的演讲中分享了对于数字化转型的深刻见解,并强调维谛技术(Vertiv)始终以创新产品方案满足客户需求的复杂变化,为客户带来可感知、可衡量、可量化的价值体验。

渠道为先,诠释真实合作共赢

在本次大会上,多位在2018年表现卓越的合作伙伴代表,通过分享各自与维谛技术(Vertiv)的合作历程和合作成果,以实际经历证明了与维谛技术(Vertiv)合作的巨大价值,诠释了真实的合作共赢。

800x350-2019-03-15-PartnerConference7_263484_0.jpg

北京枫蓝创想科技发展有限公司总经理 禇庆利 :在《携手十六载 共创赢未来》的演讲中介绍,在双方的合作中业绩持续增长,公司和团队规模日益发展壮大,而且维谛技术(Vertiv)提供的丰富培训和交流活动,也扩大了整个团队的视野,员工个人能力得到了持续提升。

800x350-2019-03-15-PartnerConference8_263485_0.jpg

山东飞讯电子有限公司总经理 孟磊:通过《努力奔跑,筑梦远航》的演讲表示,在与维谛技术(Vertiv)的合作中,山东飞讯的客户数量不断增加,在2018年更是实现了40%的大幅增长,维谛技术(Vertiv)业务已经在公司整体业务中占据很大比重。

800x350-2019-03-15-PartnerConference9_263486_0.jpg

广州小帆网络科技有限公司总经理 陈观强:在《寻找小趋势,发现小场景》的演讲中介绍,通过开展维谛技术(Vertiv)业务,帮助公司业绩取得了50%的增长,而且维谛技术(Vertiv)产品合同额也从2017年的7%,提升到了2018年的20%。

聚焦未来,深入分享实践真知

为了及时了解合作伙伴的真实需求,更好地支持合作伙伴的发展,维谛技术(Vertiv)事先向合作伙伴征集了他们最为关心的各种问题,并在本次大会上设立了"倾听与对话"的环节,由崔益彬、丁麒钢、田军、晁晋四位公司高管进行了充分解答。

800x350-2019-03-15-PartnerConference10_263487_0.jpg

同时,四位高管也围绕未来渠道布局、业务规划,以及如何聚焦行业深入切中行业客户需求痛点,如何通过提供一流服务赢得更有粘性的客户关系,实现业务全面覆盖,与合作伙伴代表进行了分享。

800x350-2019-03-15-PartnerConference11_263488_0.jpg

 800x350-2019-03-15-PartnerConference22_263577_0.jpg

除了精彩纷呈的大咖演讲与精彩对话,大会现场的产品展示依然是维谛技术(Vertiv)合作伙伴大会的亮点之一。与以往不同的是,今年的产品展示在通过真实产品提供创新体验的同时,还采用了类似课堂讲课的新颖形式。

800x350-2019-03-15-PartnerConference23_263578_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference12_263489_0.jpg

维谛技术(Vertiv)产品技术专家通过大屏幕的动态展示,对灵活可变的智能Rack PDU、高性能计算、带你玩转地铁项目、如何建设PUE≤1.3的数据中心、小型监控系统快速建设之道、工业掘金队中的新橙颜、配电在石化行业的规模应用、APM E突围中功率模块化UPS市场等内容进行了最新详尽分享。

在2019年,面对未来的市场机遇以及客户需求,维谛技术(Vertiv)将持续发展以创新、合作、共赢为理念的渠道策略和管理,在提供多元化的创新产品和解决方案的同时,与合作伙伴一起并肩作战,携手共赢数字化新时代!

精彩花絮

800x350-2019-03-15-PartnerConference13_263490_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区行业销售部兼行业大客户销售部高级总监 晁晋 主持大会。

800x350-2019-03-15-PartnerConference14_263491_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference15_263492_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference16_263472_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference17_263473_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference18_263474_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference19_263475_0.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference20_263476_1.jpg

800x350-2019-03-15-PartnerConference21_263477_0.jpg

(更多详细内容,将随后刊登,敬请关注)

选择您的本国语言