Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

2018年销售业绩实现超预期增长,维谛技术(Vertiv)是如何做到的?

2019年5月9日

数字经济的增长速度远超我们的想象。数据显示,2018年67%的全球TOP 1000企业已经将数字化转型作为公司战略的核心。

 

那问题来了,企业该如何实现数字化转型?这其中涉及到很多因素,IT基础设施就是必不可少的一环。


“IT基础设施的价值不应该仅仅是支撑作用,而应该成为业务创新的驱动力”,这是我们常常听到的一句话,但真正落地却并不容易。不过,维谛技术(Vertiv)正在试图将这一愿望变成现实。


800x600-zh-2019-5-9-2018-1_270215_0.jpg



作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,维谛技术
(Vertiv)传承了艾默生网络能源强大的专业知识和深厚经验,并确立了独特的竞争优势,既具有跨国公司对产品质量的控制力、品牌影响力和可信度,同时兼具国内厂商特有的快速响应能力和服务能力。


在已经过去的2018年,销售业绩实现超预期增长就是维谛技术(Vertiv)成功的最好证明。特别是在通信、数据中心、IT等市场,维谛技术(Vertiv)的表现更是亮眼。


是什么成就了维谛技术(Vertiv)?这背后一定隐藏着维谛技术(Vertiv)经营的秘籍。于是,我们的访谈也从这个秘籍开始了。


400x-zh-2019-5-9-2018-2_270219_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区销售副总裁  崔益彬



在谈及维谛技术(Vertiv)的发展战略时,维谛技术(Vertiv)大中华区销售副总裁  崔益彬介绍说:“一直以来,维谛技术(Vertiv)始终注重在全球资源上进行深度整合,持续在数据中心领域业务、产品研发、渠道发展以及客户满意度方面加大投入,并搭建完成了全球矩阵式组织架构,通过并购完善业务线,致力于为客户提供全生命周期的解决方案和服务。”

似乎没什么不同,所有厂商都这么讲,维谛技术(Vertiv)的独特之处在哪?不妨从2018年的合作伙伴策略说起。

 

加码中小市场,增量可观

维谛技术(Vertiv)在大中行业市场的影响力、市场占有率毋庸置疑。所以在过去的2018年,维谛技术(Vertiv)在保证传统优势的基础上,将更多精力投入在了中小企业市场,有很多具体举措。

比如,专门针对IT Solution产品推出了IT Channel合作伙伴招募活动,加大分销领域的拓展力度。

IT Channel活动重点关注中小市场,适用的分销产品涉及维谛技术(Vertiv)多个系列的中小机型产品和解决方案。涵盖Vertiv Liebert ITA2、GXE、APS等塔式、机架式、模块化版本的中小功率UPS产品,Vertiv Liebert DataMate系列小型机房专用精密空调,以及匹配边缘计算需求的Vertiv Smart CabinetTM2.0、SmartRow S解决方案等。

通过采用“零门槛”加入政策,以及为新认证的合作伙伴准备的多重福利。ITChannel帮助维谛技术(Vertiv)赢得了更多合作伙伴的加盟,完美实现了预期目标。IT Channel在3个月的时间内举办了29场联盟峰会活动,横跨全国各大重点区域,在合作伙伴中引起了强烈共鸣。


800x-zh-2019-5-9-2018-3_270216_0.jpg



就像崔益彬说的,活动的火热开展,充分证明了这项渠道计划所具有的诱人前景。同时,相应的渠道产品销售也取得了非常不错的成绩,
IT Channel销售实现了较大幅度增长。



推动“横向销售”和“价值营销”

除了向中小企业市场倾斜资源,维谛技术(Vertiv)2018年的另一大转变是全面推动横向销售和价值营销,这也是2018全年维谛技术(Vertiv)销售额全面提升的另一个重要原因。其中的核心理念是,从单一产品销售转向全生命周期解决方案销售。

之所以这样做,是因为今天单一的营销方式已经很难获得理想的效果。只有基于不断变化的市场趋势及客户需求,建立价值营销模式,才能打造持续赢利的竞争能力。

为此,崔益彬告诉我们,“营销层面,一方面维谛技术(Vertiv)一直以来重视合作伙伴赋能、联合营销推广,来应对新时代的市场变化。由此实现了品牌知名度的快速提升。”

另一方面,依托齐全的产品线优势,在深入理解行业用户痛点的基础上,通过一系列有核心价值的产品和解决方案给客户最优的体验。收效同样明显,客户价值感知和认同进一步提升。

 

立足当下,更着眼未来

应该说,以上只是维谛技术(Vertiv)取得2018年成就的一方面因素,即对客户痛点、市场机会看得准,举措得当。

而维谛技术(Vertiv)获得良好战绩的另一方面因素,则是其在产品和解决方案层面的专注。以眼下火热的5G、边缘计算为例,维谛技术(Vertiv)早就开始投入了。

 

800x-zh-2019-5-9-2018-4_270217_0.jpg



我们知道,5G对通信基站的依赖是非常大的。因为5G使用更高频段,信号绕射能力会下降,所以采用站点更多、密度更大的微基站是必然选择。此外,5G的到来还会加速边缘计算的发展,边缘计算在靠近客户的时候,需要极大的计算资源和存储资源。这又对数据中心的建设带来了更深刻的影响。

据崔益彬介绍,“维谛技术(Vertiv)针对微基站建设,推出了5G一体化小电源和灵活扩容、可以多模块并联的户外自然冷源。” 概括来讲,维谛技术(Vertiv)从供电和制冷这两个重要的方面,为微基站建设提供了支持。

而在边缘计算方面,前面提到的多款专门适用于中小型场景的产品和解决方案,就能完美匹配边缘计算的特殊需求。


维谛技术(Vertiv)的未来愿景

信息技术与业务的加速融合,正在重塑商业理念与商业模式。同时,数字化转型也为IT版图带来巨变,为关键基础设施领域的发展带来了空前的机遇与挑战。


800x-zh-2019-5-9-2018-5_270218_0.jpg



面对瞬息万变的市场形势,维谛技术(Vertiv)未来如何规划?崔益彬从两个维度进行了解读。

一、市场层面,维谛技术(Vertiv)未来的分销业务发展规划是全面进军各目标行业,为各行业提供全生命周期的解决方案,全面覆盖中国各区域,尤其是下沉到三四线级的目标市场。

二、产品方面,作为全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商,维谛技术(Vertiv)未来仍将基于着眼全局的完整产品线优势,面对关键基础设施领域不断演进的需求,为客户提供从云端到本地,再到边缘和用户端的全方位基础设施支撑及服务。

如今,客户需要的不是单纯的产品和解决方案,而是解决问题的能力。这也是维谛技术(Vertiv)对自己的要求。就像崔益彬说的,维谛技术(Vertiv)未来将更深度地参与产业链前端的建设,有效地帮助客户解决实际问题,为客户提供可感知、可衡量、可量化的价值。

 

以此为目标,维谛技术(Vertiv)的未来值得期待。

 

选择您的本国语言