Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

SmartAisle™模块化数据中心解决方案获得TIER IV -Ready认证

2018年8月28日

前不久,维谛技术(Vertiv)旗下SmartAisle™模块化数据中心解决方案,获得由权威Uptime Institute颁发的TIER IV -Ready认证。

800x600-2018-8-28-SmartAisle______________TIER_IV_-Ready__-img-1_248669_0.jpeg

TIER IV-Ready 认证是业界最高等级的认证,代表认证的解决方案具有更高的可靠性和可用性。
 

全球最权威的模块化数据中心产品评判标准

TIER-Ready认证计划的推出,是Uptime Institute旨在针对模块化数据中心产品建立统一的可靠性标准,其目的在于用TIER等级评估模块化数据中心产品,代表了模块化数据中心从解决方案到产品化的演进历程。

用户购买具备TIER-Ready认证的产品,可以在购买之初便了解产品的技术能力和可靠性,从最低的“TIER I”到最高的“TIER IV”,可以根据自己的实际需求分级选购。

800x600-2018-8-28-SmartAisle______________TIER_IV_-Ready__-img-2_248670_0.jpeg

SmartAisle™模块化数据中心解决方案此次获得的是最高的“TIER IV”认证。在认证中,Uptime Institute根据多种因素,对SmartAisle™方案进行了审慎评估,包括设计规范、现场特定信息、网络拓扑,以及机械、电气元件等诸多方面。

通过评估,Uptime Institute发现SmartAisle™方案支持容错设计,且具有冗余容量和模块化设计等突出特点,这可以使数据中心在 TIER IV 认证的总体设计要求范围内发挥潜在作用。
 

“1-DNA智慧融合”核心价值拒绝任何短板

SmartAisle™方案是一款完全基于通道设计,采用模块化等先进技术研发的高性能解决方案,以若干机柜为基本单位,融合供配电系统、高能效空调系统、机柜、监控系统于一体,能够为网络核心和边缘计算应用,提供高质量的数据中心整体交付。

800x600-2018-8-28-SmartAisle______________TIER_IV_-Ready__-img-3_248671_0.jpeg

SmartAisle™方案模块全部组件在工厂预制,并可灵活拆卸,不仅能够实现快速安装部署,降低建设成本,而且能简化数据中心环境,节省占用空间。

在运行及维护上,方案配置了性能出色的高品质产品,既保证了机房的可靠性,又能够大幅降低能耗,同时可以统一管理所有资源,显著提升运营效率,更方便日常维护与未来扩容。

SmartAisle™方案还具有独特的“1-DNA智慧融合”核心技术价值。

800x600-2018-8-28-SmartAisle______________TIER_IV_-Ready__-img-4_248672_0.jpeg

基于拥有完整产品线的强大优势,SmartAisle™方案的产品配置全部来自维谛技术(Vertiv)产品线,产品基因保持一致,设备之间的协议和配合,都是在工厂内部调测无缝对接,满足了数据中心对子系统的耦合、连动、应急处理、综合管控的严苛要求,几乎没有短板可言,不仅使得解决方案的可靠性得到更大提升,而且在外观设计上也保持统一风格。
 

不断演绎模块化数据中心的最佳成功实践

凭借领先的性能优势,SmartAisle™方案在全球范围内都得到了广泛应用,不断演绎模块化数据中心的最佳成功实践。

_800x600-2018-8-28-SmartAisle______________TIER_IV_-Ready__-img-5_248668_0.jpeg

在国内市场上,SmartAisle™方案集中应用于金融、通信、政府、教育、医疗、电力、交通等重点行业领域,其性能品质得到了清华大学、贵州电网、瑞丰银行、贵州烟草、泸州电信、西双版纳电信、雄安联通、呼和浩特联通、株洲人民银行、天健集团、江苏泰兴智慧城市等行业代表客户的一致赞誉。

此次获得TIER IV-Ready认证,充分证明了SmartAisle™方案无论是整体架构,还是各项产品配置,以及实际运行性能,都达到了行业最高级别认证标准,能够为客户带来卓越的应用体验,诠释了什么是实至名归。

 

关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)设计、制造关键基础设备及管理软件并提供相关服务,保障数据中心、通信网、商业和工业设施的核心应用的良好运行环境,致力于维系数字世界的真谛。维谛技术(Vertiv),前身为艾默生网络能源有限公司,为当前不断发展的移动和云计算市场提供供配电、热管理和基础设施管理解决方案,旗舰产品品牌包括Chloride®、Liebert®、NetSure™和Trellis™。了解更多信息,请访问VertivCo.com

选择您的本国语言