Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

上海,中国经济最发达的城市之一,已经成为国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,在发展上具备得天独厚的资源优势。

800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-1_248700_0.jpeg

作为“中国第一大城市”,上海基于特殊的区域优势,在经济社会领域拥有多项第一。

来看看上海有多少个“第一” 

  • 上海是第一批沿海开放城市。
  • 上海GDP居中国城市第一位(亚洲城市第二位,仅次于日本东京)。
  • 上海港货物吞吐量和集装箱吞吐量均居世界第一,设有中国大陆首个自贸区中国(上海)自由贸易试验区。
  • 上海是全球最大黄金现货交易中心。
  • 上海拥有轨道交通线路营业里程600余公里,居全国第一位。
  • 上海地铁工作日日均客流约670万人次,运营规模列世界第一。
  • 上海磁悬浮项目——上海浦东机场线,是世界上第一条投入商业运作的磁悬浮铁路。
  • 上海位列福布斯2017年“中国大陆最佳商业城市排行榜”第一位。


这个第一,好多人应该没想到

在以上这些光鲜亮丽的第一之外,上海还拥有一个很多人所不知道的第一。 

作为中国最主要的互联网出口节点,上海是吸引各大互联网企业进行数据中心布局的核心地区之一,包括腾讯、阿里、苹果等公司均已将上海作为其在国内重要的数据中心布点,成为数据中心高端应用的聚集地。

_800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-2_248699_0.jpeg

同时,基于云计算、大数据、人工智能等新兴产业所带来的创新浪潮,上海本地的数据中心建设也快速发展。而另一项鲜有人知的第一,就是上海拥有国内一线城市中最大的单体数据中心项目---宝之云IDC。

宝信软件在数据中心领域的大手笔 

宝之云IDC共分三期建设,在2016年集中进入运营投资回报阶段后,宝之云IDC已经一跃成为国内领先的数据中心典范。

800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-3_248701_0.jpeg

作为与电信运营商以及阿里巴巴、腾讯等合作的重要云计算基础设施项目。宝之云IDC整体项目共计拥有18000个机架资源,使其成为国内一线城市中最大的单体IDC项目。

800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-4_248702_0.jpeg

宝之云IDC整体土地面积达2.82平方公里,总电力供应能力达到2.8亿瓦,目前还剩余超过70%的可用土地和65%左右的电力储备,在一线城市中拥有独一无二的规模优势和成本优势,更是少数能满足BAT和电信运营商对IDC需求的项目之一。

项目建设突出的亮点---电源产品来自同一个品牌

宝之云IDC致力于为客户提供简单、高效、可靠的数据中心体验,并以高等级的建设标准,为客户业务开展提供高可靠、高安全的服务保障。

800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-5_248703_0.jpeg

宝之云IDC在建设上应用了T3+标准技术,由此针对基础设施产品的应用,首要考虑的就是其安全性和可靠性,在产品选用上肯定会选择全球技术领先、性能稳定可靠的产品。

基于对IDC安全运行的考虑,结合高规格的建设水准,宝之云IDC在基础设施平台建设上,大规模应用了维谛技术有限公司(Vertiv,原艾默生网络能源)的产品方案。

尤其是在供电系统上,宝之云IDC一、二、三期项目全部采用了维谛技术(Vertiv)的电源产品,涉及Liebert NX系列、Hipulse U系列等不同机型UPS系统,以及NetSure系列高压直流电源。

可靠品质成就宝之云IDC的优势地位

自上线运行后,维谛技术(Vertiv)的产品经受住了严苛的实践检验,产品性能发挥稳定,各项指标均完全达到了宝之云IDC的预期标准,高可靠支撑了数据中心的安全运营。可靠的产品品质为宝之云IDC与电信运营商、阿里巴巴、腾讯、中国海关、上药集团等企业,在数据中心及云计算领域实现深度合作提供了坚实的保障

800x600-2018-9-11-____________IDC____-img-6_248704_0.jpeg

相比较于传统建设模式,宝之云IDC采用了云方式的共享模块式机房,具有集中部署、按需分配、弹性扩展,以及节省建设、运营成本,实现绿色节能的特点。而维谛技术(Vertiv)的产品方案在实际性能及品质特性上,都完美契合宝之云IDC的建设模式。

当前,在互联网+、云计算、物联网、工业4.0等行业发展趋势的推动下以及国家关于扩大信息消费等相关政策的支持下,IDC市场仍将高速增长。

在这一趋势下,基于雄厚的资源优势及成熟的运营经验,宝之云IDC在进一步聚焦IDC业务发展需求,规范运营管理体系,提高核心竞争力的基础上,其成为国际领先、国内最大的IDC运营提供商的愿景将不难实现。同时,维谛技术(Vertiv)的高品质产品,也将伴随着宝之云IDC的业务发展,在其为客户提供优质服务中发挥更大效用。





关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言