Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

给你的感受只会越来越快、越来越便捷!

2018年11月6日

一般而言,传统机房建设过程复杂、涉及面广、周期冗长,从机房规划到逐一采购设备,再到将供电、制冷等关键基础设施匹配测试,整体下来短则三五个月,长的甚至一两年都很难完成。

如此漫长的建设周期,已经很难适应行业用户机房的快速建设要求。

800x600-2018-11-06_image1_252311_0.jpg


早期,招商银行在科兴科技园机房建设项目中,就通过这样一种方式,成功实现了机房的快速部署,保证了机房及时上线运行,核心业务没有收到丝毫影响。

下面,我们就来了解一下招商银行是怎么做到的?


节省建设成本、快速部署,机房建设的重点诉求

当时,在科兴科技园机房建设项目中,招商银行为了快速打造一个经济、高效,又能够灵活应对动态需求的高性能机房,从机房的可靠性、可用性、灵活性、节能性等方面进行了综合衡量。

800x600-2018-11-06_image2_252312_0.jpg

不仅如此,基于节省建设成本和机房能够早日上线运行的考虑,机房建设能否实现快速部署,是招商银行最为关注的核心诉求之一。

结合各个维度的应用需求及高等级建设标准,招商银行考虑到传统机房建设模式在建设周期上的弊端,希望通过一种全新的建设方式来实现机房的快速部署。而这一需求,也由此对关键基础设施解决方案提出了极高要求。

规定期限内实现一次性高质量整体交付

经过在产品选型阶段的严格考察,维谛技术(Vertiv)旗下基于模块化技术研发设计的SmartAisleTM解决方案赢得了招商银行的青睐,并最终采用了这款创新型的解决方案。

800x600-2018-11-06_image3_252313_0.jpg

通过应用SmartAisleTM解决方案,在规定期限内实现了项目建设的一次性高质量整体交付,轻松满足了招商银行快速部署的需求,并成功建设了一个高可靠、高可用且绿色节能的高性能模块化机房。

800x600-2018-11-06_image4_252314_0.jpg

同时,凭借先进模块化技术对的应用,SmartAisleTM解决方案为机房构建了一个弹性的系统架构,可动态响应业务需求,为招商银行未来业务发展提供了保障,并在产品部署上大幅节省了占用空间,而且取得了布局合理、整齐美观的效果。


“一站设计
+拒绝短板+整体交付+全生命周期管理”的价值体验

事实上,招商银行在科兴科技园机房建设中所感受到的非凡体验,完全得益于SmartAisleTM解决方案领先的研发设计,以及方案所特有的“1-DNA智慧融合” 带来的价值优势。

  1. 工程产品化的设计理念。基于这一理念,SmartAisleTM解决方案真正实现了与机房建筑的解耦,其全部组件在工厂预制,可灵活拆卸,即插即用,最大程度赋予了方案快速部署的特性,为机房建设的快速交付奠定了坚实基础。

  2. 拒绝短板。SmartAisleTM解决方案的产品配置都来自维谛技术(Vertiv)品牌,产品基因保持一致,方案在工厂内部经过调测,设备之间无缝对接,杜绝了出厂后的系统级测试以及故障联动未经测试即交付的风险,这也使得客户价值得到了最大化保障。

  3. 一站式满足所有需求。SmartAisleTM解决方案为机房建设一站式提供产品、技术支持,改变了分散购买、分散建设、分散管理的传统机房建设模式,既降低了建设成本,也在一定程度上大幅提高了工程建设速度,加快了机房的上线运行。

 800x600-2018-11-06_image5_252315_0.jpg


关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

选择您的本国语言