Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

掀起全行业节能风暴--"CDCC2018数据中心年度峰会"上演维谛时刻

2018年12月6日

近日,“CDCC2018数据中心年度峰会”在北京国家会议中心隆重召开。峰会重磅推出18大板块内容、1个主论坛、5个分论坛、9个技术专场,覆盖了数据中心全生命周期,为业界带来一场数据中心技术的饕餮盛宴。


800x_-2018-12-06-1_255270_0.jpg

维谛技术(Vertiv)大中华区热管理解决方案专家刘峻,在“数据中心间接蒸发冷却技术”分论坛上,发表了《Vertiv创新智冷解决方案全球最佳实践》的主题演讲。

800x_-2018-12-06-2_255271_0.jpg

以全局视野分享了有关数据中心制冷系统发展的精彩观点,同时,结合经典案例,对维谛技术(Vertiv)领先的应用技术和创新产品方案进行了重点介绍。


创新解决方案

顺应全球三大技术应用趋势

结合不断发展的运营需求,刘峻全面介绍了数据中心制冷技术的演进趋势,从空间、机组运行、效率和优化、温度和气流等维度,详细讲解了整个关键区域的制冷管理。

800x_-2018-12-06-3_255272_0.jpg

随后,刘峻重点介绍了维谛技术(Vertiv)根据全球三大技术应用趋势,推出的三个适合不同形式、选址数据中心的热管理解决方案,并逐一诠释各款方案的运行特点和性能优势,以及产品在广泛应用中的典型案例。

800x_-2018-12-06-4_255273_0.jpg

(一)Liebert®EFC400蒸发式自然制冷解决方案能够根据不同的应用需求,为客户提供定制化的方案,并可最大化实现自然冷利用。该方案的智能冷却技术在三个方面实现了最佳运行逻辑。

  • 在可用性上,该方案能够不间断制冷,其控制器甚至在断电时依然能够处于工作状态,并具有远程诊断和预防性监控维护功能,而且实现了对水的最小化消耗。
  • 在容量上,Liebert®EFC实现100%容量调制,制冷容量随需扩展。
  • 在效率上,Liebert® EFC能大大减少电力基础设施投入,显著降低数据中心TCO,以较高的能源效率实现最佳pPUE。

800x_-2018-12-06-5_255274_0.jpg


Liebert®EFC400
蒸发式自然制冷解决方案目前在全球的应用已经超过200MW,拥有广泛的最佳成功实践。在某山洞数据中心的大规模应用中,该方案就帮助数据中心取得了PUE1.12的节能效果。

(二)Liebert®DSE 400 一体化解决方案,是维谛技术(Vertiv)顺应第四代数据中心需求,采用氟泵双循环自然冷技术推出的创新产品。

该方案在具备0WUE及单机制冷量400KW等非凡特性的同时,还具有功耗低、易维护、热结构、快速部署、能源优化利用、维护量减少等技术特点。

800x_-2018-12-06-6_255275_0.jpg

凭借卓越的性能表现,Liebert®DSE 400 被DLR广泛部署于全球多个项目,实际应用超过2000套,年均PUE达到1.147。


(三)
Liebert®PEX4+VCC 全变频解决方案,以超高能效技术带来的显热能效比和AEER的数值提升引人注目。

Liebert®PEX4通过送风温度控制、变负荷运行、整机全变频控制、高温自然冷等技术实现节能,基于Liebert Global HMI 智慧控制器的强大节能优化算法,使得整个全变频制冷系统的运行压力可以在非常大的范围内进行精确调节,机组在实现送风温度控制的同时可以完美匹配IT负荷的变化,从而实现50%以上的节能,同时消耗水量为0。

800x_-2018-12-06-7_255276_0.jpg

刘峻同时指出,数据中心传统空调系统的另一个难题,是室外机的安装空间问题,而维谛技术(Vertiv)重磅推出的Liebert®VCC集中式冷凝器,不但能够节省70%的占地面积,同时机组运行的噪音可以降低10多个分贝。

而且由于采用了高效的冷凝器结构及独特的风机流体机械设计,Liebert®VCC的能效也有大幅度提升,平均节能率可达30%-40%。

800x_-2018-12-06-8_255277_0.jpg

目前Liebert®PEX4+VCC全变频解决方案在全国范围内拥有大量的实际工程案例。其中,在国内某大学超算项目中,根据在实际IT负载运行下的实测显示,Liebert®PEX4+VCC解决方案实现了最低PUE值1.176的运行效果。


荣膺业界殊荣

彰显领先技术研发优势

本次峰会上,延续多年的业内评选活动依旧是行业关注焦点。

800x_-2018-12-06-9_255278_0.jpg

其中,维谛技术(Vertiv)申报的采用“全变频超高能效热管理技术”的Liebert®PEX4空调系统,凭借在研发设计上所取得的创新突破,以及注重解决实际问题的开发理念,毫无悬念地获得“数据中心科技奖”这一殊荣,充分体现了这款产品领先的技术研发优势。

800x_-2018-12-06-10_255279_0.jpg

维谛技术(Vertiv)一直专注于数据中心热管理应用的研发创新,在为各领域客户数据中心提供高可靠运行环境的同时,更注重为客户取得更突出的节能效益。

维谛技术(Vertiv)基于在热管理领域的活力和创新,将不断引领智能制冷技术的发展,旗下的创新智冷解决方案能够帮助客户数据中心因地制宜地实现最佳的可靠与能效目标。







关于维谛技术(Vertiv)

维谛技术(Vertiv)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展, 并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术(Vertiv)总部位于美国俄亥俄州哥伦布市,拥有约2万员工,在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息,欢迎访问VertivCo.com,售前热线4008876526。

 

 

 

 

 

 

 

 

选择您的本国语言