1月12日,全球关键供电设备领先企业艾默生网络能源(Vertiv),在北京泰富酒店隆重举行了“从心定义——ITA2全新一代小功率UPS新品发布会”,重磅推出了这款极具前瞻研发视野的领先一代产品方案,以更可靠、更高效、更灵活的创新研发,为满足产业升级带来的更高更新的小功率UPS产品诉求提供坚实保障。
发布会上,业内专家、重点行业客户、合作伙伴及媒体代表等众多嘉宾,共同见证了ITA2小功率UPS延续ITA一代产品经典,再铸可靠、极致性能与技术革新的辉煌。同时,艾默生网络能源(Vertiv)的产品技术专家围绕UPS技术潮流、发展趋势及市场前景等内容进行了深入的探讨和思辨,并全面解读了ITA2小功率UPS的产品价值。

艾默生网络能源(Vertiv)大中华区产品与战略规划部高级总监田军主持了新品发布会。

l VERTIV,从心启航——艾默生网络能源(Vertiv)大中华区产品与战略规划部副总裁崔益彬
2016年,艾默生网络能源更名为VERTIV,在业界引起了强烈反响。针对VERTIV的未来走向及发展愿景,崔益彬在演讲中进行了全面的战略解读。VERTIV将以创业企业的特质,全面承袭艾默生网络能源的品牌资产和对客户的承诺,并以更高的专注度和灵活性持续为客户及合作伙伴创造更大价值。同时,艾默生网络能源旗下ASCO®、Chloride®、Liebert® 、NetSure™ 、Trellis™ 等五大旗舰子品牌也将继续支撑且强化VERTIV的品牌辨识和认知。
全球首发的ITA2小功率UPS,从心定义了中小容量UPS产品的核心价值。”崔益彬强调,“这款创新产品的推出,也极好地体现了VERTIV秉承并强化艾默生网络能源持续创新的理念和传统。”
从心定义,携手共赢——艾默生网络能源(Vertiv)大中华区IT Channel销售部总监钱景
钱景介绍说,8年前艾默生网络能源(Vertiv)推出了第一代ITA,由于设计理念贴近用户需求,迅速得到了重点行业众多知名用户的青睐,并成就了合作伙伴的业务发展。2016年ITA一代产品实现了2亿元的销售规模。
钱景表示,ITA2推出后,艾默生网络能源(Vertiv)将继续支持合作伙伴的业务创新,并在市场支持上加大力度,在渠道政策、服务体系、市场推广、产品和服务培训、服务保障及媒体推广等方面全方位投入资源,为各类用户与合作伙伴提供销售便利与市场拉力,围绕中小应用环境需求,与各类合作伙伴建设高效共赢的渠道生态圈。”
艾默生网络能源(Vertiv)与英迈长达12年的战略合作,在分销领域上演了一个业界奇迹,给中国中小型IT物理基础架构领域作出了精诚合作的表率。
孙斌介绍,作为技术分销领域的领导者,英迈只选择行业内的佼佼者作为合作伙伴。英迈与艾默生网络能源(Vertiv)的携手合作是真正意义上的强强联合,目前代理商客户已经超过1000家,2016年销售额超过3亿,产品线逐年导入,覆盖20k以下UPS、DME精密空调、Smart Solution等产品方案,同时在市场培育和渠道开发上持续拓展。他表示,在未来,英迈将与艾默生网络能源(Vertiv)继续携手共进,积极拓展业务,利用双方的强大综合实力,为合作伙伴带来更多盈利。

锐意前行,从心定义——艾默生网络能源(Vertiv)大中华区资深产品经理胡江堃
从ITA一代产品到ITA2的全球首发,艾默生网络能源(Vertiv)8年磨一剑,为快速发展的中小信息应用场景提供了针对性产品。这款产品的研发背后有什么样的行业背景,在性能品质上有哪些极致追求,使用、交付又融入了哪些匠心设计,这些无疑是全面了解ITA2产品的切入点。
胡江堃介绍,对应中小应用环境的Edge、雾计算、中国制造2025以及智慧生活,带来了针对高品质、高可靠产品方案的新一轮需求浪潮,ITA2全新一代小功率UPS即是在这样的背景下应运而生。
在性能品质上,ITA2小功率UPS拥有“可靠、极致、创新、灵活”四大核心价值。胡江堃介绍说,基于全新的系统级可靠性设计以及多达147类948项的严苛测试,ITA2小功率UPS能够轻松应对特殊场景的可靠性要求。值得骄傲的是,ITA2小功率UPS具备极致的电气性能,是国内首发PF = 1 全新一代小功率UPS,其带载能力提升11%~43%,整机效率高达96%以上,体积则减少了30%以上。更多的创新设计也是这款产品的一大亮点,引入媲美大功率UPS的“独立风道”设计,灰尘沉积降低70%以上,而出厂自带网管功能、标配TCP/IP网络接口及干接点接口,可以轻松融入万物互联。同时LCD显示屏具有重力自适应功能,可自动识别系统的安装方式(塔式/机架式)。在环境适应性上,胡江堃表示,ITA2小功率UPS具备全面的灵活性,除常规应用场景外,还可以完美适应高海拔环境、多粉尘泛工业环境、车载船运等严苛环境,而且具有灵活的电池配置方式以及灵活的可靠性分级选择和输入源选择。
演讲结束后,崔益彬、田军、钱景、孙斌以及艾默生网络能源(Vertiv)大中华区AC Power事业部副总裁吴胜章、北京分公司代表李春强,共同启动了ITA2全新一代小功率UPS的全球首发仪式,正式开启了小功率UPS产品的新时代。

在发布会现场展示区,ITA2全新一代小功率UPS吸引了众多嘉宾驻足交流,艾默生网络能源(Vertiv)大中华区 AC Power事业部高级总监彭怀东和大中华区中小功率UPS产品线总监沈宝山,亲自率领研发团队在现场为嘉宾详细讲解了这款产品的性能优势及品质特性,同时就研发细节、设计要点、测试流程等关键问题回答了嘉宾的提问。通过全面、深入的介绍,嘉宾们对ITA2全新一代小功率UPS的实际性能有了更为深刻的认知,并一致认为,基于在研发上取得的突破性成果和革新性设计,有理由相信这款集聚了前沿理念、领先技术、行业趋势及丰富经验的创新产品,必将为面临需求挑战的各行业用户提供有力支持,为合作伙伴带来无限商机。