The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Infrastruktura AI na dużą skalę,
zbudowana z myślą o przyszłych
pokoleniach

Rozwiązania Vertiv stanowią podstawę obiektów hiperskalowych i chmurowych, które
definiują teraźniejszość i otwierają możliwości na przyszłość.

Rozpowszechnienie sztucznej inteligencji i nieustanny, gwałtowny wzrost popytu na usługi przetwarzania w chmurze zmuszają branżę do nagłej reorganizacji laboratoriów innowacji.

Uwolnienie potencjału sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja już teraz zmienia sposób, w jaki pracujemy, uczymy się i wprowadzamy innowacje, a to dopiero początek możliwości, jakie oferuje. Znalezienie ograniczeń oznacza zmianę sposobu zasilania i chłodzenia obiektów hiperskali.

Zarządzanie zużyciem energii i kosztami

Średnia gęstość mocy w szafach serwerowych osiągnie 50 kW do 2027 r., a wiele serwerów AI już dziś znacznie przekracza tę wartość. Zasilanie tych szaf bez przeciążania sieci energetycznej lub pogarszania wyników finansowych wymaga nowego podejścia do nietradycyjnych źródeł energii i architektur zasilania.

Szybkie skalowanie w celu zaspokojenia popytu

Zaspokojenie nieustannego zapotrzebowania na sztuczną inteligencję i inne zaawansowane aplikacje oznacza szybkie i wydajne zwiększenie mocy obliczeniowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu marnotrawstwa i kosztownych opóźnień. Zdolność do rozwoju w odpowiednim czasie, miejscu i sposób odróżnia zwycięzców od reszty.

Znajdź swoje rozwiązanie w zakresie hiper-skalowalności i chmury obliczeniowej

Kompleksowa infrastruktura AI

 

Obsługuj pełne spektrum obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją i uprość aktualizację AI dzięki zintegrowanym, wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniom.

Zarządzanie mocą w całym systemie

 

Szybkie skalowanie w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię

Pełne spektrum rozwiązań chłodzących o wysokiej gęstości

 

Rozwiązania, które można skonfigurować jako chłodzenie powietrzem, cieczą lub hybrydowe i dostosować do własnych, indywidualnych potrzeb.

Przewaga Vertiv

Vertiv rozwiązuje najbardziej wymagające i złożone wyzwania stojące przed dzisiejszymi dostawcami usług w chmurze, oferując najszerszą i najbardziej zróżnicowaną gamę najnowocześniejszych rozwiązań infrastrukturalnych klasy hyperscale.

bardziej energooszczędne1

w oparciu o technologię close
krótszy czas wdrożenia2

Oszczędności TCO3

1. Do 20% niższe roczne zużycie energii na chłodzenie dzięki agregatom chłodniczym Vertiv™ Liebert® AFC w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami ze sprężarkami śrubowymi o stałej wydajności.

2. Do 50% szybsze wdrożenie dzięki Vertiv MegaMod w porównaniu z tradycyjną budową na miejscu

3. Porównanie modułów z tradycyjnymi konstrukcjami szkieletowymi. Wartości procentowe oparte na szacunkach zarządu, studiach przypadków i publicznie dostępnych danych.

Vertiv™ OneCore

Przemyśl ponownie plan wdrożenia sztucznej inteligencji

Wspieranie rosnącego popytu na sztuczną inteligencję wymaga nowych podejść do infrastruktury i eksploatacji w hiperskali. Ten e-book określa wytyczne, które pomogą dostawcom usług w chmurze i hiper-skalerom dostosować infrastrukturę i strategie operacyjne do wymagań sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Wymagania dotyczące sztucznej inteligencji – obraz

Zasilanie chmury: Czy nadszedł czas, aby wprowadzić własne rozwiązania?

Dowiedz się, jak BYOP może zmniejszyć zależność od sieci energetycznej i ślad węglowy, jednocześnie optymalizując wydajność operacyjną.

Dowiedz się więcej

obraz rozwiązań dla wody lodowej

Wizja centrum przetwarzania danych 2030: Jak sztuczna inteligencja na nowo definiuje infrastrukturę centrum danych

Dowiedz się, jak sztuczna inteligencja i przyspieszone obliczenia kształtują kluczowe zasilanie, chłodzenie i usługi wspierające obciążenia i infrastrukturę AI.

Dowiedz się więcej

Obraz białej księgi kolokacji

Energia zawsze dostępna: włączenie systemu BESS do strategii mikrosieci

Dowiedz się, jak korzystać z systemu magazynowania energii w bateriach i mikrosieci jako stałego źródła zasilania i dodatkowego źródła przychodów.

Pobierz raport

Potrzebujesz pomocy w wyborze rozwiązania hiperskalowego i chmurowego?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w możliwie najkrótszym terminie.

Język i lokalizacja