The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv przejmuje firmę Great Lakes specjalizującą się w projektowaniu szaf serwerowych na zamówienie

lipca 22, 2025

Przejęcie ma na celu wzmocnienie pozycji lidera w zakresie zintegrowanych rozwiązań infrastrukturalnych o wysokiej gęstości

Warszawa [xx lipca 2025 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, zawarł umowę przejęcia grupy spółek Great Lakes Data Racks & Cabinets (określanych dalej jako „Great Lakes”) za kwotę 200 milionów dolarów. Great Lakes znane jest z projektowania i produkowania innowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów szaf rackowych oraz innych zintegrowanych rozwiązań infrastrukturalnych, które stanowią fundament współczesnych centrów danych.

Wartość transakcji stanowi około 11,5-krotność oczekiwanych w 2026 r. zysków przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzeń (EBITDA), z uwzględnieniem synergii kosztowej i możliwości sprzedaży krzyżowej. Przejęcie ma zwiększyć zdolność firmy Vertiv do dostarczania gotowych do użytku systemów szafowych, przystosowanych na potrzeby środowisk sztucznej inteligencji, odpowiadających potrzebom dużych przedsiębiorstw, rozwiązań brzegowych i kolokacyjnych, a także hiperskalowalnych systemów AI.

Założona w 1985 roku firma Great Lakes z siedzibą w Edinboro (Pensylwania, USA) posiada zakłady produkcyjne i montażowe w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jej portfolio obejmuje standardowe i produkowane na zamówienie szafy serwerowe, w tym modele zintegrowane i przystosowane do instalacji w rejonach sejsmicznych. Producent zapewnia także funkcjonalne systemy zarządzania okablowaniem zarówno do zastosowania w projektach modernizacyjnych, jak i przy wdrażaniu nowych instalacji. Dzięki przejęciu Great Lakes oferta firmy Vertiv zostanie rozszerzona, co zwiększy możliwości dostarczania pełnego zestawu produktów i usług dla potrzeb infrastruktury cyfrowej o znaczeniu krytycznym.

Great Lakes jest wiodącym producentem szaf serwerowych, z bogatym portfolio wysokiej klasy rozwiązań i szerokim potencjałem innowacyjnym, który jest niezbędny przy tworzeniu coraz bardziej wymagających środowisk infrastruktury AI o wysokiej gęstości – powiedział Gio Albertazzi, dyrektor generalny Vertiv. – Dzięki przejęciu Great Lakes firma Vertiv umacnia swoją pozycję jako czołowy dostawca rozwiązań technicznych na rynku centrów danych o charakterze krytycznym. Połączenie naszych możliwości pozwoli nam dostarczać kompleksowe, przystosowane do potrzeb klientów rozwiązania infrastrukturalne, odpowiadające na złożone wyzwania związane ze mechanizmami sztucznej inteligencji nowej generacji, o znacznie wyższym poziomie skomplikowania niż systemy, które wymagają tylko prostej integracji.

Połączenie specjalistycznej wiedzy Great Lakes z obecnym portfolio firmy Vertiv przyniesie klientom znaczące korzyści za sprawą możliwości scentralizowanego pozyskiwania rozwiązań infrastrukturalnych, szybszego wdrażania środowisk IT dzięki wykorzystaniu gotowych do użycia systemów, zwiększonej wydajności operacyjnej zapewnionej przez fabryczną integrację rozwiązań zasilania i chłodzenia Vertiv, lepszej skalowalności dla środowisk sztucznej inteligencji i przetwarzania brzegowego, a także kompleksowemu wsparciu poprzez globalną sieć serwisową Vertiv.

Transakcja przejęcia podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym uzyskaniu zgód regulacyjnych zgodnie z ustawą Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act z 1976 r., i ma zostać sfinalizowana w trzecim kwartale 2025 r.

Więcej informacji na temat portfolio rozwiązań Vertiv dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy 

Artur Szeremeta 

senior public relations manager 

SAROTA PR – agencja public relations

Tel.: +48 12 349 03 52 
Kom.+48 794 590 018 
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl 

Powiązane artykuły

Vertiv™ AI Hub Image

Kampania

Vertiv™ AI Hub

Język i lokalizacja