The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Vertiv opracował energooszczędną architekturę referencyjną chłodzenia i zasilania dla platformy NVIDIA GB300 NVL72, dostępną jako zasoby SimReady w koncepcji technicznej NVIDIA Omniverse Blueprint opisującej założenia projektowania i funkcjonowania fabryk AI

czerwca 13, 2025

Nowy projekt zapewni kompleksowe, energooszczędne chłodzenie i zasilanie infrastruktury o gęstości do 142 kW na szafę serwerową

Warszawa [13 czerwca 2025 r.] - Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, zaprezentował energooszczędną architekturę referencyjną chłodzenia i zasilania o mocy 142 kW dla platformy NVIDIA GB300 NVL72. Oprócz w pełni zintegrowanej, kompleksowej strategii chłodzenia i zasilania dla tego rozwiązania nowej generacji, architektura referencyjna otwiera nową erę projektowania infrastruktury poprzez odejście od tradycyjnych metod. Rozwiązania Vertiv są dostępne jako zasoby SimReady 3D w koncepcji technicznej NVIDIA Omniverse Blueprint opisującej założenia projektowania i funkcjonowania fabryk AI. Architekturę referencyjną można dostosować do indywidualnych projektów centrów danych, aby znacznie skrócić czas planowania oraz zmniejszyć czynniki ryzyka podczas budowy. 

Vertiv współpracuje z firmą NVIDIA, bazując na jej planach rozwoju oferty dla centrów danych, aby opracowywać strategie wdrażania infrastruktury obsługującej środowiska sztucznej inteligencji oraz gotowe do implementacji projekty, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu gęstości mocy w szafach serwerowych. Jednym z przykładów tego partnerstwa jest stworzona przez Vertiv infrastruktura zasilania prądem stałym o napięciu 800 V rozwiązań NVIDIA zainstalowanych w szafach serwerowych o gęstości mocy 1 MW i większej (oferta Vertiv w tym zakresie będzie dostępna od 2026 roku).

Bazując na naszej ścisłej współpracy z firmą NVIDIA oraz wspólnej wizji rozwoju infrastruktury dla sztucznej inteligencji, Vertiv z dumą przedstawia kompleksowy projekt referencyjny oraz zasoby 3D SimReady dla platformy NVIDIA GB300 NVL72 – powiedział Scott Armul, wiceprezes ds. globalnego portfolio i jednostek biznesowych w Vertiv. – Rozwiązania Vertiv pozwalają klientom nie tylko szybciej skalować infrastrukturę, lecz także cyfrowo optymalizować centra danych ukierunkowane na AI, jeszcze zanim powstanie choćby jeden fizyczny moduł.

Łącząc zaawansowane platformy AI firmy NVIDIA z doświadczeniem Vertiv w zakresie infrastruktury zasilania i chłodzenia, umożliwiamy klientom wdrażanie centrów danych nowej generacji, które są bardziej wydajne, skalowalne i gotowe do obsługi najbardziej wymagających systemów sztucznej inteligencji – powiedział Dion Harris, starszy dyrektor ds. infrastruktury HPC i AI w firmie NVIDIA. – Razem pomagamy przedsiębiorstwom odblokowywać nowe poziomy wydajności i zrównoważonego rozwoju, gdy tworzą przyszłość AI.

Architektura referencyjna dla NVIDIA GB300 NVL72 jest częścią platformy infrastrukturalnej Vertiv 360AI, zaprojektowanej, aby pomóc klientom w nawigowaniu po zintegrowanych rozwiązaniach do zasilania i chłodzenia systemów sztucznej inteligencji oraz innych aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności.

Kluczowe zalety architektury referencyjnej Vertiv i zasobów SimReady 3D dla projektu NVIDIA GB300 NVL72 obejmują różnorodne zagadnienia:

  • Symulowanie i wdrożenie w jednym procesie – Wykorzystanie technologii NVIDIA Omniverse w architekturze Vertiv łączy infrastrukturę fizyczną i cyfrową, umożliwiając zespołom IT, technicznym i inżynieryjnym współpracę w czasie rzeczywistym na poziomie całego systemu, co pozwala klientom testować, optymalizować i weryfikować projekt, zanim powstanie choćby jeden jego fizyczny komponent.
  • Przystosowanie do systemów wnioskowania sztucznej inteligencji – Dzięki obsłudze szaf rack o gęstości mocy do 142 kW, architektura referencyjna dla NVIDIA GB300 NVL72 definiuje nowy punkt odniesienia dla infrastruktury szybkich obliczeń, zaprojektowanej dla działających na dużą skalę fabryk AI.
  • Zwiększona wydajność, skalowalność i szybkość – Architektura referencyjna Vertiv dla NVIDIA GB300 NVL72 zapewnia 1,5-krotnie wyższą wydajność AI, do 50% szybsze wdrażanie w siedzibie klienta oraz konieczność zapewnienia o 30% mniejszej przestrzeni fizycznej, co umożliwia skalowanie infrastruktury AI z niespotykaną dotąd elastycznością i oszczędnością energii.
  • Elastyczność termiczna i wzrost wydajności – Dzięki przystosowaniu do chłodzenia cieczą, a także obsłudze zarówno konfiguracji chłodzenia powietrzem, jak i hybrydowych, możliwe jest osiągnięcie do 70% lepszej rocznej efektywności energetycznej z wykorzystaniem wody o wyższej temperaturze.
  • Projektowanie, wdrażanie i obsługa w globalnej skali – Architektura referencyjna Vertiv dla GB300 NVL72, wspierana przez ponad 4 tys. inżynierów Vertiv na całym świecie odpowiedzialnych za świadczenie usług terenowych, zapewnia niezrównaną skalowalność, łatwość serwisowania i niezawodność łańcucha dostaw dla globalnych wdrożeń sztucznej inteligencji.

Ponieważ globalny popyt na rozwiązania sztucznej inteligencji rośnie wykładniczo, Vertiv nieustannie pracuje nad dostarczaniem energooszczędnych krytycznych systemów zasilania i chłodzenia, aby zapewnić infrastrukturę gotową do obsługi fabryk sztucznej inteligencji nowej generacji.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Vertiv.com.

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com.

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta(at)sarota.pl

Powiązane artykuły

Język i lokalizacja