The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Infraestructura de IA a escala y
con varias generaciones por delante

Las soluciones de Vertiv respaldan las instalaciones de hyperscale y cloud que
definir hoy y hacer posible el mañana

La proliferación de la IA y la incesante y explosiva demanda de cloud computing están forzando una repentina reinvención de los laboratorios de innovación del sector

Liberar el potencial de la IA

La IA ya está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos e innovamos, y solo estamos arrancando la superficie de lo que es posible. Encontrar sus límites significa reimaginar cómo alimentamos y refrigeramos las instalaciones de hyperscale.

Gestión del consumo y los costes energéticos

Las densidades medias de rack alcanzarán los 50 kW para 2027, y muchos servidores de IA están aumentando más allá de ese número hoy en día. La alimentación de esos racks sin sobreextender la red o el resultado final requiere una nueva idea de las fuentes de energía no tradicionales y las arquitecturas de energía.

Escala con velocidad para satisfacer la demanda

Satisfacer la incesante demanda de IA y otras aplicaciones avanzadas significa añadir capacidad de forma rápida y eficiente a la vez que se eliminan los residuos y los costosos retrasos. La capacidad de crecer cuándo, dónde y cómo se necesita separa a los ganadores del resto.

Encuentra tu solución de hyperscale y cloud

Infraestructura de IA holística

 

Admite todo el espectro de cargas de trabajo de IA y simplifica tu actualización de IA con soluciones integradas y prediseñadas

Gestión de potencia en todo el tren de potencia

 

Escala rápidamente para satisfacer la creciente demanda de energía

Espectro completo de soluciones de refrigeración de alta densidad

 

Soluciones que pueden configurarse como refrigeración por aire, líquida o híbrida y convertirse en campo para satisfacer sus necesidades

La ventaja de Vertiv

Vertiv resuelve los desafíos más exigentes y complejos a los que se enfrentan los proveedores de cloud de hoy en día con el portfolio más amplio y diverso del sector de soluciones de infraestructura a hyperscale de vanguardia.

más eficiente energéticamente1

basado en tecnología cercana
tiempos de despliegue más rápidos2

Ahorro en TCO3

1. Hasta un 20 % menos de consumo de energía de refrigeración anual con los chillers Vertiv™ Liebert® AFC, en comparación con las soluciones tradicionales de tornillo fijo

2. Despliegue hasta un 50 % más rápido con Vertiv MegaMod en comparación con la construcción in situ

3. Comparación entre módulos y módulos tradicionales construidos. Porcentajes basados en estimaciones de gestión, casos prácticos y datos disponibles públicamente.

Vertiv™ OneCore

Replantea la hoja de ruta para la adopción de la IA

Apoyar la creciente demanda de IA requiere nuevos enfoques para la infraestructura y el funcionamiento a hiperescala. Este e-book identifica los imperativos para ayudar a los proveedores de nube y a los hyperscalers a alinear sus estrategias de infraestructura y operativas para satisfacer las demandas de IA.

Más información

Profundiza más

Imagen de los imperativos de la IA

Alimentación de cloud: ¿Es hora de traer el tuyo?

Descubre cómo BYOP puede reducir tu dependencia de la red y tu huella de carbono a la vez que optimizas la eficiencia operativa.

Explorar

imagen de soluciones de agua refrigerada

Visión del centro de datos 2030: Cómo la IA está redefiniendo la infraestructura del centro de datos

Descubre cómo la IA y el computación acelerada están dando forma a la energía, la refrigeración y los servicios clave para respaldar las cargas de trabajo y la infraestructura de la IA.

Explorar

Imagen del informe técnico de Colocation

Energía siempre activa: Integración de un BESS en su estrategia de microrred

Descubre cómo usar un sistema de almacenamiento de energía de baterías y una microrred como fuente de energía siempre activa y fuente de ingresos suplementaria.

Obtener el informe

¿Necesitas ayuda para seleccionar una solución de la hyperscale y cloud?

Rellena el formulario de abajo y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Idioma y ubicación