The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Vertiv desarrolla una arquitectura de referencia de alimentación y refrigeración con alta eficiencia energética para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady™ en el marco NVIDIA Omniverse Blueprint para el diseño y operación de fábricas de IA

junio 12, 2025

El nuevo diseño ofrece alimentación eléctrica y refrigeración integrales con alta eficiencia energética para dar soporte a densidades de hasta 142kW por rack

Madrid, España [12 de Junio de 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, ha anunciado su arquitectura de referencia de 142kW para alimentación y refrigeración, con alta eficiencia energética, para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72. Además de estrategias de refrigeración y alimentación completas y plenamente integradas para esta nueva generación de plataformas, la arquitectura de referencia marca el inicio de una nueva era de diseño de infraestructura, dejando atrás las construcciones tradicionales. Las soluciones de Vertiv se encuentran disponibles como activos 3D SimReady™ en el marco NVIDIA Omniverse Blueprint para diseño y operaciones de fábricas de IA. La arquitectura de referencia puede adaptarse a diseños de centros de datos personalizados para reducir enormemente los tiempos de planificación y minimizar el riesgo durante el proceso de construcción.

Vertiv colabora con NVIDIA y sus roadmaps de centros de datos para desarrollar estrategias de infraestructura de IA y diseños listos para el despliegue que anticipen mayores densidades de alimentación para racks. Por ejemplo, Vertiv trabaja con NVIDIA para dar soporte a una infraestructura de alimentación de 800VDC para centros de datos con racks informáticos de 1 MW o más, y las soluciones de Vertiv estarán disponibles a partir de 2026.

«Continuando con nuestra estrecha colaboración con NVIDIA y una visión compartida para avanzar la infraestructura de IA, Vertiv se enorgullece de lanzar nuestro completo diseño de referencia y activos 3D SimReady™ para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72», manifestó Scott Armul, Vicepresidente Ejecutivo de portfolio global y unidades de negocio de Vertiv. «Las soluciones de Vertiv no solo permiten a los clientes escalar sus operaciones con mayor rapidez, sino también optimizar sus centros de datos orientados a la IA de manera digital antes de construir un solo módulo físico».

«Al combinar las avanzadas plataformas de IA de NVIDIA con la experiencia de Vertiv en infraestructura de alimentación y refrigeración, estamos ayudando a los clientes a desplegar centros de datos de nueva generación que resultan más eficientes, escalables y preparados para las cargas de trabajo de IA más demandantes», añadió Dion Harris, Director Sénior de Infraestructura de IA y HPC de NVIDIA. «Juntos, estamos ayudando a las organizaciones a acceder a nuevos niveles de rendimiento y sostenibilidad, a medida que construyen el futuro de la IA».

La arquitectura de referencia para NVIDIA GB300 NVL72 forma parte de la plataforma de infraestructura Vertiv™ 360AI, diseñada para ayudar a los clientes a encontrar soluciones integradas para alimentar y refrigerar cargas de trabajo de IA y otras aplicaciones informáticas de alto rendimiento.

Los beneficios clave de la arquitectura de referencia de Vertiv y activos 3D SimReady™ para el diseño NVIDIA GB300 NVL72 incluyen:

  • Simulación de despliegue en One Path: al aprovechar las tecnologías NVIDIA Omniverse en la arquitectura, se cubre la brecha entre infraestructura física y digital, facilitando una colaboración en tiempo real y a nivel de sistema entre los equipos de informática, instalaciones e ingeniería, permitiendo a los clientes testear, optimizar y validar el diseño antes de construir un solo componente.
  • Creado para la Era del Razonamiento IA: al soportar densidades de rack de hasta 142kW, la arquitectura de referencia para NVIDIA GB300 NVL72 define un nuevo estándar para la infraestructura acelerada, creada para operar con fábricas de IA a escala.
  • Rendimiento, escala y velocidad aceleradas: con un rendimiento de IA 1,5x veces mayor, instalación in situ hasta un 50% más rápida y un 30% menos de espacio físico, la arquitectura de referencia Vertiv para NVIDIA GB300 NVL72 permite a los clientes escalar su infraestructura de IA con un agilidad y eficiencia energética sin precedentes.
  • Flexibilidad térmica y mejoras de eficiencia: preparado para la refrigeración líquida y con soporte para configuraciones de refrigeración tanto por aire como híbridas, el nuevo diseño mejora la eficiencia energética anual hasta un 70%, gracias al uso de mayores temperaturas de agua.
  • Diseño, despliegue y operación a nivel global: con el respaldo de más de 4.000 ingenieros de campo de Vertiv a nivel global, la arquitectura de referencia de Vertiv para GB300 NVL72 aporta una escalabilidad, capacidad de servicio y fiabilidad de cadena de suministro sin parangón para los despliegues de IA global.

A medida que la demanda global de IA continúa acelerando de manera exponencial, Vertiv trabaja sin descanso para ofrecer soluciones críticas de alimentación y refrigeración con alta eficiencia energética, que habilitan la infraestructura preparada para la IA que soportará la siguiente generación de fábricas de IA.

Acerca de Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con un portfolio de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el Edge Computing. Con sede en Westerville, Ohio (EE. UU.), Vertiv está presente en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visita Vertiv.com.       

Declaraciones de carácter prospectivo 

Este comunicado contiene declaraciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, el Art. 27 de la Ley estadounidense de valores y el Art. 21E de la Ley estadounidense del mercado de valores. Dichas afirmaciones son una mera predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de la declaración prospectiva aquí recogida. Se remite a los lectores a las declaraciones de Vertiv ante la Comisión del mercado de valores estadounidense (la SEC), incluido su último Informe Anual en el Modelo 10-K y cualquier informe trimestral posterior a través del Modelo 10-Q para abordar estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está obligada —y renuncia expresamente a cualquier obligación— a actualizar o modificar cualquiera de sus declaraciones de carácter prospectivo, independientemente de que dispongamos de nueva información, sucedan nuevos acontecimientos o por cualquier otro motivo.       

CONTACTO 

María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz /      
T +34 690 99 56 73     
E vertiv.spain@hkstrategies.com

Artículos relacionados

Idioma y ubicación