Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Vertiv se asocia con Uptime Institute para ofrecer centros de datos modulares listos para la certificación TIER

marzo 16, 2020

La asociación agiliza el proceso de obtención de la certificación TIER de Uptime Institute para las instalaciones basadas en centros de datos modulares prefabricados de Vertiv

Madrid, España [16 de marzo de 2020] - Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de soluciones para infraestructuras, anunció hoy el lanzamiento de centros de datos modulares prefabricados (PFM) que cuentan con la designación “listos para la certificación TIER” (TIER-Ready) de Uptime Institute, certificando la resiliencia de su funcionamiento. El nuevo acuerdo permitirá la venta, por parte de Vertiv, de servicios con la certificación TIER Certification of Constructed Facility (TCCF) de Uptime Institute junto con las Unidades Modulares TIER-Ready, dotando de los beneficios completos de dicha certificación directamente a los clientes.

El uso de modelos PFM de Vertiv certificados como TIER-Ready garantiza al cliente que, una vez instalados, estas infraestructuras pueden obtener rápida y fácilmente la codiciada TCCF. Las soluciones PFM de Vertiv TIER-Ready se encuentran ya disponibles en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), y nuestro objetivo es ampliar el programa TIER-Ready a nivel mundial durante 2020.

La alianza TIER-Ready (TIER-Ready Partnership) es un acuerdo estratégico donde modelos específicos de diseños PFM de Vertiv son revisados por Uptime Institute durante el proceso de desarrollo del diseño, para asegurar que estas soluciones cumplen con los estrictos requisitos del mundialmente reconocido Estándar de Topología TIER. Los productos PFM de Vertiv TIER-Ready ofrecen directamente soporte a la disponibilidad y a los requisitos de tiempo de actividad de los clientes que han optado por implementar estratégicamente una infraestructura digital con certificación TIER. Como parte del acuerdo de colaboración, Vertiv se ha encargado de la revisión del diseño TIER-Ready III de Uptime Institute para su infraestructura PFM SmartMod™ para hasta 10 racks y 80kW de carga de TI. Las instalaciones basadas en soluciones SmartMod TIER-ready pueden obtener rápida y fácilmente el TCCF de Uptime Institute.

El uso de soluciones PFM es una forma ágil y eficiente de configurar el espacio donde se encuentran los equipos de TI de un nuevo centro de datos, ya que requieren un proceso de instalación mucho menor que el necesario para los centros de datos tradicionales. Las instalaciones de PFM están adquiriendo una gran importancia, especialmente en las economías en desarrollo, como una forma de creación rápida de nueva capacidad, incluso en el edge, sin los impedimentos de un proceso de montaje tradicional y con una mejor integración, prueba y puesta en marcha del sistema. Según los analistas del sector de 451 Research, el mercado de los centros de datos PFM se ampliará a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) a cinco años del 14,4% hasta 2021, cuando habrá alcanzado los 4.400 millones de dólares.

"Este acuerdo con Uptime Institute garantiza que las instalaciones que utilizan los centros de datos PFM de Vertiv con designación TIER-Ready de Uptime Institute no sólo son ágiles y eficientes para su implementación, sino que también son resistentes y robustos", indicó Viktor Petik, vicepresidente de Soluciones Modulares Integradas de Vertiv. "Vertiv y sus partners pueden ahora ofrecer soporte a los clientes a la hora de crear nueva capacidad altamente fiable y disponible, utilizando para ello nuestro sistema SmartMod preparado para TIER-Ready III de Uptime Institute. Una vez instaladas, estas soluciones pueden conseguir rápida y fácilmente la certificación TCCF de Uptime institute".

El estándar de topología TIER de Uptime Institute es el estándar de facto en el sector para la fiabilidad y la resistencia de los centros de datos, y garantiza a los clientes que los centros de datos con certificación TIER funcionen de manera precisa y predecible en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, incluyendo la falta total de suministro eléctrico. Uptime Institute introdujo su programa de revisión de diseño TIER-Ready para permitir a los proveedores de PFM el suministro de soluciones que puedan alcanzar los mismos niveles de fiabilidad y resistencia que ya se han logrado en miles de centros de datos con certificación TIER en todo el mundo. El programa TIER-Ready agiliza el proceso de obtención del TCCF mediante la reducción del tiempo de revisión del diseño que habitualmente debe hacerse para cada instalación específica de centro de datos. Como solución PFM TIER-Ready, Vertiv SmartMod 80kW permite un ahorro de tiempo y costes de revisión de la instalación que pueden ser trasladados al consumidor. 

"Estamos encantados de que Vertiv está adoptando una estrategia de liderazgo en el mercado de módulos prefabricados, mediante una colaboración con Uptime Institute para el suministro productos listos para la certificación TIER, así como ofreciendo soporte directo en el proceso de certificación de la instalación final. Estas soluciones destacan en el mercado de PFM por su capacidad demostrada para satisfacer las mismas demandas de resiliencia que se observan en los centros de datos de mayor tamaño, pero en un formato modular", comentó Chris Brown, CTO de Uptime Institute. "Las soluciones Vertiv SmartMod con designación TIER-Ready pueden funcionar con el mismo nivel de resiliencia TIER que las instalaciones más grandes, pero en un formato más pequeño. Esto es esencial para el montaje de infraestructuras digitales críticas distribuidas".

La infraestructura Vertiv SmartMod es una gama de productos PFM totalmente independiente, fácilmente configurable y disponible, que permite la rápida instalación de nuevo espacio para equipos de TI en el centro de datos. Este enfoque "plug and play" tiene la ventaja no sólo de reducir el tiempo de puesta en marcha y la puesta en servicio (en tan solo unos días en lugar de semanas o meses) sino también puede reducir el potencial de incidencias con la calidad, ya que los componentes están preintegrados y han sido previamente probados fuera de las instalaciones. El diseño preconcebido e integrado también permite a SmartMod proporcionar un mayor conocimiento de los costes para los clientes, ya que reduce la probabilidad de que se produzcan modificaciones adicionales en las instalaciones.

Para más información sobre las capacidades de TIER-Ready Partnership y Vertiv, incluyendo el Power Module, SmartMod™, y SmartMod™ MAX de Vertiv, visite www.Vertiv.com/Solutions.

Acerca de Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Como arquitectos de la continuidad, Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, y para las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com

Contacto:

Palmira Muñoz
D: +34 91 435 11 22
M:  +34 690 034 613
E: Vertiv.Spain@hkstrategies.com

Acerca de Uptime Institute

Uptime Institute es el autor del TIER Standard, el estándar mundial de mayor confianza y adoptado para el diseño, la construcción y el funcionamiento adecuados de la infraestructura digital. Durante más de 25 años, Uptime Institute ha estado aplicando el Estándar TIER en todo el mundo para proporcionar a los clientes la garantía de que su infraestructura digital puede funcionar a un nivel coherente con sus necesidades comerciales. Uptime Institute ayuda a las organizaciones a gestionar sus costes, la disponibilidad de recursos y la eficiencia general, y se ha convertido en la norma de facto para la fiabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia de los centros de datos. En la actualidad, miles de empresas confían en Uptime Institute para facilitar el éxito de sus negocios centrados en la tecnología digital.

CONTACT: BSouth@uptimeinstitute.com

Artículos relacionados

Idioma y ubicación