Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

“碳”知未来,“维”有专业---维谛技术(Vertiv)成功举办“2021双碳战略下的服务4.0研讨会”

2021年10月22日

1022日,全球领先的关键基础设施技术及全生命周期服务供应商之一,维谛技术(VertivNYSEVRT)在青岛隆重举办了“2021双碳战略下的服务4.0研讨会”。本次研讨会以“绿色、智能、可靠”为主题,深入探讨了“双碳”时代的数据中心运维管理服务。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-1_343658_0.jpg

 

在“碳达峰、碳中和”目标下,数据中心需要进一步挖掘节能减排潜力,实现绿色、低碳运营。维谛技术(Vertiv)广泛落地的“服务4.0”理念,基于数字化、自动化、智能化的运维管理,能够为数据中心全生命周期绿色、低碳运营提供有力保障。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-2_343657_0.jpg

 维谛技术(Vertiv)大中华区总裁:祝金程

 

维谛技术(Vertiv)大中华区总裁祝金程在致辞中介绍,维谛技术(Vertiv)的前身是世界500强艾默生网络能源,于2001年收购中国安圣电气,前身是华为电气,创下了当时中国最大的收购。所以在基因上,维谛技术(Vertiv)是既整合了艾默生120多年优秀技术资源和先进管理方式,同时在研发、生产、销售、服务上全面采用本地化策略,践行“根植中国、服务中国”和“以客户为中心”的理念。祝金程还介绍到在目前双碳战略下,维谛技术(Vertiv)作为行业的领导者,率先提出在在可靠供电的前提下,通过新能源和储能技术,解决客户面临的能耗双控和拉闸限电的痛点,助力客户实现可维节碳。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-3_343656_0.jpg

 

在研讨会上,维谛技术(Vertiv)的技术服务专家及重要客户代表,围绕“服务4.0”的前沿理念进行了广泛的交流和探讨,并分享了维谛技术(Vertiv)在数据中心服务领域广泛的成功实践。

 

服务4.0助力实现“双碳”目标

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-4_343655_0.jpg

 维谛技术(Vertiv)大中华区副总裁:丁麒钢

 

维谛技术(Vertiv)大中华区技术服务及软件事业部副总裁丁麒钢,通过《以服务4.0助力客户落地实施“双碳”战略》的演讲,全面介绍了维谛技术(Vertiv)服务业务的整体实力。目前,维谛技术(Vertiv)在全国范围内建立了30个区域服务中心,拥有近千人的全职服务团队。同时,维谛技术(Vertiv)在服务资源、服务经验、服务基础设施、服务装备、工具与数字化管理平台等方面都拥有领先优势。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-5_343654_0.jpg

 

丁麒钢指出,在“双碳”战略背景下,通信网与互联网运营要重点关注PUEWUE CUE指标的优化,基础设施的设计与建设的绿色化,运营与管理的绿色化以及提高可再生能源使用效率。

针对全新的节碳需求,维谛技术(Vertiv)围绕通信网碳中和、5G基站低碳增容、数据中心低碳运营,分别制定了相应的技术路线,提供数据中心及工业基础设施全生命周期“碳中和”服务。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-6_343653_0.jpg

 

丁麒钢介绍,维谛技术(Vertiv)应用服务4.0的深层技术提升客户体验,基于服务产品化、自动化提供低碳服务,助力“双碳”战略的落地实施。同时,维谛技术(Vertiv)还能够为客户提供远程服务,督导、支持数据中心及工业基础设施运维项目的交付,并提供无人值守运维远程托管云服务,以及数据中心UPTIMECQC标准的设计、建造和运维的认证辅导服务。

 

全方位构建低碳运维服务体系

 

研讨会上,维谛技术(Vertiv)的技术服务专家通过精彩的演讲,围绕“服务4.0”的落地实践、数字化运维管理的价值、基础设施管理技术进行了探讨和交流,并介绍了公司的全生命周期服务业务,同时深刻剖析了“双碳”背景下,低碳运维服务对于数据中心实现绿色低碳运行的重要意义。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-7_343652_0.jpg

数据中心服务产品部总经理:覃春江

 

数据中心服务产品部总经理覃春江,在《“双碳”战略下维谛技术(Vertiv)的数字化服务之路》的演讲中,通过行业最佳实践、低碳建设、低碳运维、低碳改造、碳中和管理与碳合规认证等维度,全面阐述维谛技术(Vertiv)如何基于“可维节碳”的理念,打造出“碳全生命周期管理”的客户服务框架。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-8_343651_0.jpg

 技术支持部总监:廖革文

 

技术支持部总监廖革文,通过《大数据赋能关键设施全生命周期服务》的演讲,深入探讨了大数据技术在数据中心运维服务中的应用,分享了维谛技术(Vertiv)利用大数据分析构架,赋能关键基础设施产品低碳运行的成功实践。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-9_343650_0.jpg

 数据中心设计部总监:傅烈虎

 

数据中心设计部总监傅烈虎,在《积极响应国家双碳政策,以数字化推动节能减排》的演讲中指出碳交易使得碳排放内化为企业运营成本的一部分,并阐述碳排放的重点和方向,表明基础设施的优化改造升级是数据中心节能减排的有效路径。在解读节能(PUE)、节碳(CUE)指标的同时,阐述了围绕指标优化的技术路径和方法论,并在此基础上,详细介绍了维谛技术(Vertiv)基于数字化的数据中心建设、改造、运维服务,并表示维谛技术(Vertiv)将继续依托于其电力电子技术、空气调节技术和软件管理三大能力,持续为客户提供专业的优质服务。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-10_343649_0.jpg

 服务产品部高级经理:陈劲洪

 

服务产品部高级经理陈劲洪,分享了《绿色数据中心永不妥协的可靠性解决方案——数据中心基础设施全生命周期性能优化》,对数据中心可靠性与碳叠加的关系、基础设施碳足迹进行了深入分析,并介绍了维谛技术(Vertiv)基于“可靠性与碳排放叠加的平衡”的基础设施维护保养服务。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-11_343648_0.jpg

 服务产品部高级经理:欧小明

 

服务产品部高级经理欧小明,在《双碳战略下的绿色数据中心解决方案——数据中心热管理系统效率优化》的演讲中,介绍了维谛技术(Vertiv)数据中心热管理系统全生命周期服务的相关服务,以及领先的技术,并集中分享了拥有广泛成功实践的低碳节能的改造方案,可助力客户降低PUEWUE

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-12_343647_0.jpg

 服务产品部高级经理:林敏

 

服务产品部高级经理林敏,通过《卓越运营发现数据中心“逻辑之美”》的演讲,呈现了全球数据中心的成功路线图,并从顶层设计和落地实施,全面分享了维谛技术(Vertiv)在数据中心咨询服务领域的创新实践。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-13_343646_0.jpg

 技术支持部高级经理:江永宾

 

技术支持部高级经理江永宾,通过分享《机器人助力数据中心智能运维——Vertiv机器人的最佳应用实践》,围绕数据中心数字化与自动化运维管理,详尽展示了维谛技术(Vertiv)全新巡检机器人的核心技术和实际功能,展现了数据中心运维人员与巡检机器人协同工作的理念,并介绍了巡检机器人在各种场景中的实际应用案例以及显著的应用价值。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-14_343645_0.jpg

 服务产品部高级经理:曲鑫

 

服务产品部高级经理曲鑫,在《智能碳中和管理系统解决方案》的演讲中,深度解读了PUE与双碳的关系,并重点阐述了实现能源管理体系数字化的意义,同时分享了维谛技术应用数字化能效管理系统的最佳实践和维谛AIoT计量采集的创新技术。

 

多领域协同探索低碳技术路径

 

在本次研讨会上,来自不同领域的行业客户、专业机构代表,也在现场对“双碳”战略下的数据中心发展,以及绿色、低碳数据中心的建设运营呈现了精彩观点,并分享了与维谛技术(Vertiv)合作的成功实践。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-15_343644_0.jpg

 广东浩云长盛网络股份有限公司运维总经理:朱红兵

 

广东浩云长盛网络股份有限公司运维总经理朱红兵,通过《数据中心运维3.0》的演讲,全面介绍了近年来数据中心运维发展的各个阶段,对于数据中心运维3.0阶段的数字化、白盒化、自动化、精细化运维管理进行了重点解读,并展望了数据中心基础设施运维未来发展趋势。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-16_343643_0.jpg

 赛宝认证中心绿色低碳业务部主任:陈春艳

 

赛宝认证中心绿色低碳业务部主任陈春艳,在分享《绿色数据中心及碳中和认证》演讲中,全面介绍了国家的双碳战略和政策导向,介绍了国家绿色数据中心评价和碳中和认证,以及赛宝认证中心与维谛技术(Vertiv)的战略合作。双方基于在推动数据中心节能减排、实现绿色发展、响应“碳中和”趋势等维度进行广泛深入合作,将有利于促进数据中心节能技术的提高,带动新技术在数据中心的应用,在“碳中和”时代构建绿色、节能、低碳的数据中心。

 

800x600-zh-cn-news-2021-10-22-17_343642_0.jpg

 

当前,在“双碳”目标下,数据中心的建设运营正面临更高要求,维谛技术(Vertiv)以顶层设计为基础,以数字运维技术助力客户数据中心实现绿色、低碳运营,从而为帮助客户落地实施“双碳”战略贡献力量。

选择您的本国语言