The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX

августа 31, 2021

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem основана на безопасной общей архитектуре, которая легко интегрируется и масштабируется для создания открытой, но отказоустойчивой платформы управления ИТ-инфраструктурой для корпоративных и периферийных сред. Экосистема Avocent® ADX обеспечивает высочайшую производительность, гибкость и безопасность, а также поддерживает автоматизацию, управление, мониторинг и контроль всех ваших устройств, как ни одно другое решение на рынке.

Кроме того, встроенные приложения VertivTM Avocent® Core Insight (ACI) можно интегрировать с экосистемой Avocent ADX для дальнейшего повышения эффективности центра обработки данных. Благодаря Avocent Core Insight и экосистеме Avocent ADX пользователи могут получить открытую платформу с отраслевыми стандартами управления критически важной инфраструктурой. С помощью открытых API и системы, гибких и масштабируемых развертываний и наиболее широкого набора функций KVM экосистема Avocent ADX повышает общую комфортность работы пользователей.

Представляем экосистему Vertiv™ Avocent® ADX

Новые решения Avocent Digital для управления ИТ-инфраструктурой предназначены для удовлетворения динамичных потребностей рынка — от корпоративных до периферийных сред. Клиентам доступны гибкие наборы решений для различных меняющихся потребностей рынка и рабочих нагрузок.

Платформа управления
Удаленное управление, автоматизация, безопасность и отказоустойчивость для внеполосного управления ИТ-инфраструктурой.

Rack Manager
Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX физически подключается к интерфейсным модулям или непосредственно к сервисным процессорам, устройствам Rack PDU или сетевому оборудованию. Он обеспечивает PoE, консолидацию IP-адресов и трансляцию сетевых адресов.

Интерфейсные модули
Интерфейсные модули подключаются к устройствам Avocent® ADX Rack Manager и к конечному оборудованию. Они основаны на IP и предоставляют функции KVM и последовательный доступ.

Встроенное программное обеспечение Linux — Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Встроенное ПО Avocent® Core Insight (ACI) представляет собой семейство встроенных пакетов Linux, включающих коммерчески готовую реализацию проекта OpenBMC для контроллеров управления базовыми платами (BMC). Это модульное и масштабируемое решение, в которое включены усовершенствования премиум-класса для повышения безопасности, производительности и функциональности.

  • Масштабируемость — легкое масштабирование от корпоративной до периферийной среды
  • Отказоустойчивость — всегда включено, всегда доступно
  • Расширяемость — поддержка открытых стандартов, платформ и API

Экосистема Vertiv™ Avocent® ADX

ТОЛЬКО экосистема Vertiv™ Avocent® ADX предоставляет следующие возможности:

  • Общая архитектура с открытой платформой и API
  • Гибкие и масштабируемые развертывания
  • Самая быстрая и функциональная KVM-система
  • Самое широкое управление ИТ-устройствами
  • KVM, последовательный доступ, сервисный процессор на одном устройстве
  • Более 100 одновременных пользователей
  • Полностью цифровая архитектура
  • Многоуровневая защита пользователей и устройств
  • Встроенный интерфейс USB-C в соответствии с ИТ-тенденциями

Скачать брошюру Скачать технический документ

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Платформа управления Vertiv™ Avocent® ADX MP1000
Ключевые возможности и преимущества
Возможности
Преимущества
  • Управление ИТ-устройствами
  • Централизованные обновления встроенного ПО для снижения рисков безопасности
  • Управление сервисными процессорами, виртуальными машинами, модулями IP KVM и устройствами удаленного доступа

Упрощенное управление виртуальной и физической инфраструктурой в корпоративной и периферийной среде

  • Защита доступа к ИТ-устройствам
  • Безопасные сеансы KVM и последовательного доступа
  • Отслеживание подробной истории аудита пользователей
  • Управление операциями на устройствах и их ограничение

Безопасный и контролируемый доступ к устройствам для ИТ-операторов

  • Автоматизация задач развертывания и настройки с помощью API
  • Массовые обновления и настройки

Повышение эффективности при внесении изменений в ИТ-устройства

Администрирование, контроль, защита и автоматизация ИТ-инфраструктуры на единой платформе
Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P Rack Manager
Устройство Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

ИТ-рынок меняется, и решения также должны меняться

Современные ИТ

  • Локальное оборудование
  • Удаленный доступ ограничен или отсутствует
  • Неспособность удовлетворить растущие требования к производительности
  • Ручная настройка ИТ-оборудования
  • Проблема использования нескольких продуктов для управления
  • Устаревшие технологии и возможности

ИТ завтрашнего дня

  • Управление гибридной средой
  • Реализация удаленного рабочего места
  • Масштабирование систем от корпоративных до периферийных сред
  • Автоматизация управления ИТ-инфраструктурой ЦОД
  • Открытые стандарты и платформы
  • Строгое соблюдение мер безопасности

Язык и регион