The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Окружающая среда: Приверженность устойчивому развитию

Компания Vertiv изучает подходы к снижению выбросов углекислого газа в нашей деятельности и разрабатывает энергоэффективные и водосберегающие продукты для наших клиентов.

Решения для наших клиентов.

Компания Vertiv стремится помогать клиентам решать сложные задачи, связанные с критически важной цифровой инфраструктурой. Мы считаем, что важно помнить о проектировании, разработке, использовании и утилизации продукции. В рамках стратегии Vertiv по созданию решений основное внимание уделяется поставке продуктов и услуг, которые помогают таким клиентам, как Orange S.A., одному из ведущих телекоммуникационных операторов в мире, работать над достижением своих целей в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. Будь то энерго- или водосберегающие продукты, интеграция возобновляемых источников энергии или услуги по оптимизации, компания Vertiv помогает поддерживать работоспособность критически важных объектов клиентов, снижая их воздействие на окружающую среду.

Решения компании Vertiv в области прецизионного кондиционирования лидируют на рынке по энергоэффективности и уменьшению водопотребления, а многие наши блоки бесперебойного питания (ИБП) имеют сертификат ENERGY STAR®. Мы также консультируем отрасль по проектированию систем ИБП ЦОД с долговечными литий-ионными батареями, которые требуют меньшего объема обслуживания и замен, чем традиционные батареи. Кроме того, у нас есть решения, которые помогут интегрировать солнечные батареи в силовые нагрузки, используемые в телекоммуникационных сетях. Во многих регионах мира мы предлагаем услуги по оптимизации, чтобы помочь ЦОДам и критически важной цифровой инфраструктуре работать с максимальной производительностью.

Вот лишь несколько примеров наших успешных решений:

800x600-314143__314167_0.jpg
800x600-166238-powerhero-july_167196_0.jpg

Сокращение потребления энергии

Энергоэффективность лежит в основе наших решений, таких как интеллектуальные системы управления охлаждением, которые снижают энергопотребление за счет совместной работы систем. Компания Vertiv разработала 10-этапную стратегию повышения эффективности ИТ-систем Energy Logic. Эта стратегия была опубликована более десяти лет назад, она помогает операторам предприятий определить способы снижения энергопотребления в различных системах.

Подготовка к безуглеродному будущему: шаги, которые операторы колокационных центров могут предпринять для снижения зависимости от энергии, получаемой из углерода
800x600-314143__314167_0.jpg

Управление водными ресурсами

Являясь лидером в области систем прецизионного кондиционирования на критически важных объектах, компания Vertiv уже давно лидирует в создании энерго- и водосберегающих решений для охлаждения. По нашим оценкам, наши безводные системы охлаждения Liebert® DSE сэкономили миллиарды галлонов воды по всему миру с момента их появления в 2013 году, при этом каждое развертывание позволило сэкономить 15 миллионов литров воды в год по сравнению с системами на водной основе с открытым контуром.

Влияние использования воды на затраты и устойчивое развитие ЦОДов
800x600_ice_datacenter_0026_ds_se_211220_347721_0.jpg

Эффективное проектирование ЦОДов

Мы работаем вместе с заказчиками над проектированием ЦОДов для поддержки их целей устойчивого развития — от снижения энергопотребления до гибридных развертываний. Мы также участвуем в многочисленных отраслевых и правительственных инициативах, направленных на снижение энергопотребления, тестирование и сертификацию продукции.

Компания Vertiv присоединяется к партнерской программе RISE для разработки устойчивых ЦОДов

Постоянное совершенствование операционной деятельности

Компания Vertiv разрабатывает планы по сокращению углеродного следа от свой деятельности по всему миру.

Компания Vertiv стремится к устойчивому развитию в своей глобальной деятельности и к работе с клиентами над созданием решений, отвечающих растущим требованиям цифрового мира. Как разработчики критически важной цифровой инфраструктуры, мы удовлетворим растущий сегодня спрос на передачу данных за счет сосредоточения внимания, инноваций и ответственной деловой практики.

Мы стремимся сократить углеродный след от своей деятельности и снизить риски, связанные с изменением климата. Мы разрабатываем систему для измерения своего углеродного следа, потребления энергии, воды и объема отходов в организации. В то же время, компания Vertiv реализует различные экологические инициативы: от светодиодного освещения до модернизации оборудования и приобретения энергии из возобновляемых источников. Наши специалисты по охране окружающей среды, здоровью и безопасности (Environmental, Health, and Safety, EHS) активно поддерживают и контролируют наши производственные предприятия, помогая защищать окружающую среду и внедрять передовые методики охраны труда и обеспечения безопасности. Благодаря развертыванию операционной системы Vertiv (Vertiv Operating System, VOS) все сотрудники имеют доступ к обучению передовым практикам по сокращению отходов и должны следовать им.

Руководящие принципы компании Vertiv в области охраны окружающей среды:
  • Мы обязуемся соблюдать действующие законы и нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды
  • Мы внедряем процессы и обновляем оборудование на наших предприятиях для экономии энергии и воды, а также для сокращения выбросов парниковых газов.
  • Мы стараемся (по возможности) сократить и устранить опасные отходы путем сокращения потребления и переработки.
  • Мы проводим регулярное обучение сотрудников новым или изменяющимся законам и нормативно-правовым актам, мерам по предотвращению загрязнения окружающей среды и минимизации отходов.
  • Мы оцениваем нашу деятельность в рамках усилий по соблюдению этих принципов.

Мы также ожидаем, что наши поставщики будут придерживаться аналогичных экологических принципов, которые отражены в Кодексе поведения для поставщиков Vertiv.

Приверженность компании Vertiv подкреплена сертификатами ISO на многих наших предприятиях в различных областях, таких как управление качеством, охрана окружающей среды и безопасность. Кроме того, эти обязательства контролируются Исполнительным руководящим комитетом компании Vertiv по ESG, включая главного операционного директора и главного юрисконсульта, а также периодически оцениваются советом директоров компании Vertiv.

Сертификаты ISO

Компания Vertiv использует системы экологического менеджмента на своих производственных предприятиях, устанавливая политику, которая поощряет постоянное внимание к следующим областям:

  • Качество процессов, продуктов, решений и услуг
  • Скорость доставки и поддержки и удобство ведения бизнеса
  • Действия, направленные на минимизацию влияния на окружающую среду
  • Польза для клиентов, сотрудников и заинтересованных сторон

Мы разработали эти системы в соответствии с признанными во всем мире стандартами ISO, Международной организации по стандартизации, и работаем над получением сертификата ISO для всех наших систем управления охраной окружающей среды и энергией во всем мире.

Многие наши предприятия уже получили следующие сертификаты ISO:

800x600-314143__314167_0.jpg

Язык и регион