The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Software - Trellis™ Inventory Manager

O Trellis™ Inventory Manager permite aos usuários coletar um catálogo detalhado de todos os itens de estoque presentes no data center.

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
  • Telecomunicação
  • Manufatura
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Transporte
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

O Trellis™ Inventory Manager permite aos interessados no data center saber exatamente que ativos, conexões e capacidade existem nas suas instalações e procederem facilmente a alterações para um desempenho ótimo. Ele fornece um conjunto de ferramentas de visualização gráfica para permitir à equipe de infraestrutura o mapeamento do seu espaço de piso e a compreensão de onde os ativos estão, a quem pertencem e como estão conectados.
Os usuários podem compilar um catálogo detalhado de todos os itens de estoque presentes no data center, bem como compreender quanta capacidade (energia, refrigeração, peso e espaço) está disponível e é consumida em qualquer ponto do data center, com base em valores nominais ou reduzidos. Visualize com facilidade as capacidades presentes em qualquer piso/espaço, no interior de qualquer elevação (por exemplo, rack) ou de ativos reais (por exemplo, servidores blade). 

Recursos

Minimize o esforço criando por listas manuais, desatualizadas ou conflitantes de ativos do data center.
Minimize erros devidos a listas de ativos desatualizadas ou conflitantes; você mantém uma única fonte abrangente de documentação para todos os dispositivos do data center.
Encontre equipamentos (e dados relevantes sobre ativos) mais rapidamente pelo uso de um mecanismo de busca e localização.
Rapidez em localização, provisionamento ou desativação de dispositivos, com a ajuda de uma planta abrangente e unificada de piso, racks e dispositivos.
Determine rapidamente quais conexões existem para um dado ativo (chega de seguir os cabos por trás dos racks).
Reduza o tempo gasto e o tráfego de pessoal no interior do data center.
Compreenda exatamente quais capacidades existem no data center, o que já foi usado e o que resta, entendendo de que maneira os níveis de consumo se equiparam aos limiares estabelecidos.

Requisitos da Estação de Trabalho para o Sistema Operacional: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 2008, Red Hat® Enterprise Linux versão 5.6 ou mais recente Requisitos de Hardware: Intel® Pentium® 4 Dual-Core, CPU a 2,8 GHz, 8 GB RAM, conexão LAN. Softwares adicionais: Adobe® Flash® Player versão 12 ou posterior, Microsoft® Word 2007 ou posterior, Notepad++, Cliente Microsoft® RDP (se instalando a plataforma Trellis™ em Windows®), PuTTY (se instalando a plataforma Trellis™ em Linux® ou configurando o dispositivo Avocent® Universal Management Gateway), WinSCP (se instalando a plataforma Trellis™ em Linux®) Navegadores para a interface de usuário da plataforma Trellis™ Mozilla® Firefox® versão 31.0 ou posterior, Google Chrome™ versão 40.0 ou posterior, Microsoft Internet Explorer® 9 e 10 com o modo padrão (módulo de compatibilidade está desligado) e 11. Navegadores para o portal de símbolos: Microsoft Internet Explorer® 9 e 10 (com o modo de compatibilidade ligado) e 11. Navegadores para as funcionalidades em 3D: Microsoft Internet Explorer® 11, Chrome e Firefox.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software

Selecione o seu país e idioma