The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Manutenção Preditiva Avançada

Manutenção Preditiva Avançada

As indústrias que adotam este caso de uso incluem

Manufaturas

Setor de Saúde

Cidades Inteligentes

Telecoms

Arquétipo do Caso de Uso

Intenso em Dados: Casos de uso em que a quantidade de dados torna impraticável a transferência pela rede diretamente para a nuvem, ou da nuvem para o ponto de uso, por causa de questões com o volume de dados, custos ou largura de banda.

Sensível à Latência Humana

Sensível à Latência Máquina a Máquina

Crítico para a Vida

Modelo de Infraestrutura de Edge

Edge de
Dispositivo

localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, em veículos, iluminação de rua, IoT)

qtd. de racks
0

potência
Até 1 kW

Locação
Locatário único

Ambiente externo
Controlado (dentro do Dispositivo), Severo e Adverso

Infraestrutura Passiva
Pode ou não ter alimentação de energia e filtragem, sem refrigeração etc.

Micro
Dispositivo

localização
Sites empresariais (por exemplo, loja de varejo, chão de fábrica, gabinete de TI)

qtd. de racks
0 a 4 racks

potência
Até 20 kW

Locação
Locatário único

Ambiente externo
Gabinete de TI, Comercial e Escritórios, Severo e Adverso

Infraestrutura Passiva
Tem alimentação de energia com refrigeração e filtração limitadas etc.

Data Center
de Edge Distribuído

localização
Sites empresariais (por exemplo, depósitos, escritórios), sites de telecom, estacionamentos, cidades Tier 2/3

qtd. de racks
5 a 20 racks

potência
Até 200 kW

Locação
Locatário único/vários locatários

Ambiente externo
Severo e Adverso, Comercial e Escritórios, Condicionado e Controlado

Infraestrutura Passiva
Tier 1+

Data Center
de Edge Regional

localização
Cidades Tier 2/3

qtd. de racks
Mais de 20 racks

potência
Até 4.000 kW

Locação
Vários locatários

Ambiente externo
Condicionado e Controlado

Infraestrutura Passiva
Tier 3+

Características da Carga de Trabalho

apm_wc_img1-br_340550_0.jpg

apm_wc_img2-br_340551_0.jpg

Características da Infraestrutura

apm_ic_img1-br_340548_0.jpg

Você pode explorar as soluções de energia e de refrigeração da Vertiv.

apm_ic_img2-br_340549_0.jpg

 

 

Design da Infraestrutura de Edge

Acesse o Construtor de Soluções para encontrar a infraestrutura para dar suporte às suas aplicações críticas.

Construtor de Soluções

Selecione o seu país e idioma