The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado elimina o uso de água em um Data Center na Califórnia

Essa é a quantidade de água que pode ser eliminada anualmente em um data center de 1 MW na Califórnia usando tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado, em comparação com economia de água.

Em 2015, a Comissão de Energia da Califórnia aprovou o uso do free cooling do sistema Liebert DSE com expansão direta por refrigerante bombeado nos data centers do estado, como parte de seus métodos de economia prescritos sob o Título 24. Anteriormente, o uso prescrito pela Comissão incluía apenas economizadores de ar e água.

Maior eficiência sem usar uma gota

O sistema de free cooling Liebert DSE com expansão direta por refrigerante bombeado maximiza as horas anuais de economia, e não usa água. Com esse sistema, os data centers na Califórnia podem:

  • Reduzir o uso anual de água em 4,3 milhões de galões para um data center típico de 1 MW
  • Reduzir o valor da energia dependente do tempo de 8% a 10%
  • Eliminar os custos e perigos do tratamento de água
  • Eliminar o risco de contaminação do ar externo
  • Maximize a proteção e a eficiência por meio de controles avançados integrados

A Vertiv publicou um relatório completo mostrando a análise da tecnologia de Free Cooling com expansão direta por refrigerante bombeado em comparação com a economia de água e de ar.

Leia o relatório

Conteúdo Relacionado

Selecione o seu país e idioma