The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Infraestrutura de IA em escala e
construídas várias gerações à frente

As soluções Vertiv sustentam instalações em hiperescala e cloud que
definir hoje e tornar o futuro possível

A proliferação da IA e a procura incansável e explosiva pela computação em nuvem estão a forçar uma reinvenção súbita dos laboratórios de inovação da indústria

Desbloquear o potencial da IA

A IA já está a mudar a forma como trabalhamos, aprendemos e inovamos e estamos apenas a riscar a superfície do que é possível. Encontrar os seus limites significa reinventar a forma como alimentamos e arrefecemos instalações em hiperescala.

Gerir o consumo e os custos de energia

As densidades médias dos bastidores atingirão os 50 kW até 2027 e muitos servidores de IA estão a ultrapassar esse número atualmente. Alimentar esses bastidores sem alargar excessivamente a rede ou os resultados finais requer um novo pensamento sobre fontes de energia e arquiteturas de energia não tradicionais.

Dimensionamento com velocidade para satisfazer a procura

Satisfazer a procura incessante de IA e outras aplicações avançadas significa adicionar capacidade de forma rápida e eficiente, eliminando desperdícios e atrasos dispendiosos. A capacidade de crescer quando, onde e como é necessário separa os vencedores dos restantes.

Encontre a sua solução de hiperescala e cloud

Infraestrutura de IA holística

 

Apoie todo o espectro de cargas de trabalho de IA e simplifique a sua atualização de IA com soluções integradas e pré-concebidas

Gestão de energia em todo o grupo eléctrico

 

Escala rápida para satisfazer a crescente procura de energia

Espectro completo de soluções de arrefecimento de alta densidade

 

Soluções que podem ser configuradas como arrefecimento a ar, líquido ou híbrido e convertidas em campo para satisfazer as suas necessidades

A vantagem Vertiv

A Vertiv resolve os desafios mais exigentes e complexos que os fornecedores de cloud atuais enfrentam com o portefólio mais amplo e diversificado da indústria de soluções de infraestruturas de hiperescala de ponta.

mais eficiência energética1

com base em tecnologia próxima
tempos de implementação mais rápidos2

Poupanças de TCO3

1. Consumo de energia de arrefecimento anual até 20% inferior com chillers Vertiv™ Liebert® AFC, em comparação com soluções de parafuso fixo tradicionais

2. Implementação até 50% mais rápida com Vertiv MegaMod em comparação com a construção no local

3. Comparação entre o módulo e a haste tradicional construída. Percentagens baseadas em estimativas de gestão, estudos de caso e dados disponíveis publicamente.

Vertiv™ OneCore

Repensar o roteiro para a adoção da IA

Apoiar o aumento da procura por IA requer novas abordagens à infraestrutura e operação em hiperescala. Este e-book identifica imperativos para ajudar os fornecedores de cloud e hiperescaladores a alinhar as suas estratégias de infraestrutura e operacionais para satisfazer as exigências da IA.

Saiba mais

Escave mais fundo

Imagem de imperativos de IA

Alimentar a cloud: Está na hora de trazer a sua?

Saiba como o BYOP pode reduzir a dependência da sua rede e a pegada de carbono, otimizando a eficiência operacional.

Explorar

imagem de soluções de água arrefecida

Visão do centro de dados 2030: Como a IA está a redefinir a infraestrutura do centro de dados

Explore como a IA e a computação acelerada estão a moldar a energia, arrefecimento e serviços chave para suportar cargas de trabalho e infraestruturas de IA.

Explorar

Imagem de papel branco de colocação

Energia sempre ligada: Integrar um BESS na sua estratégia de microrrede

Saiba como utilizar um sistema de armazenamento de energia de bateria e microrrede como fonte de energia sempre ligada e fluxo de receitas suplementar.

Obtenha o artigo técnico

Precisa de ajuda para selecionar uma solução de hiperescala e cloud?

Preencha o formulário abaixo e entraremos em contacto consigo assim que possível.

Idioma e Localização