The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Infraestructura de IA a escala y múltiples generaciones construidas por delante

Las soluciones de Vertiv respaldan la hiperescala y las instalaciones en la nube que definen el presente y hacen posible el futuro

La proliferación de la IA y la incesante y explosiva demanda de computación en la nube exigen una reimaginación repentina de los laboratorios de innovación de la industria

Liberar el potencial de la IA

La IA ya está cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos e innovamos, y esa es solo la superficie de lo que es posible. Encontrar sus límites significa reinventar cómo impulsamos y enfriamos las instalaciones de hiperescala.

Gestión del consumo y los costos energéticos

Las densidades promedio de rack alcanzarán los 50 kW para 2027, y muchos servidores de IA están superando ese número en la actualidad. Alimentar esos racks sin sobreextender la red o los resultados exige un nuevo pensamiento sobre las fuentes de energía no tradicionales y las arquitecturas de potencia.

Escalar con velocidad para satisfacer la demanda

Satisfacer la incesante demanda de IA y otras aplicaciones avanzadas significa agregar capacidad de manera rápida y eficiente, a la vez que se eliminan los desechos y las costosas demoras. La capacidad de crecer cuándo, dónde y cómo se necesita separa a los ganadores del resto.

Encuentre su solución de hiperescala y nube

Infraestructura de IA holística

 

Admite todo el espectro de cargas de trabajo de IA y simplifica su actualización de IA con soluciones integradas y prediseñadas

Gestión de la alimentación en todo el tren de potencia

 

Escalar rápidamente para satisfacer la creciente demanda de energía

Espectro completo de soluciones de enfriamiento de alta densidad

 

Soluciones que pueden configurarse como enfriamiento por aire, líquido o híbrido, y convertirse en el campo para satisfacer sus necesidades

La ventaja de Vertiv

Vertiv resuelve los desafíos más exigentes y complejos que enfrentan los proveedores de nube actuales con el portafolio más amplio y diverso de la industria, con innovadoras soluciones de infraestructura de hiperescala.

más eficiente energéticamente1

basado en tecnología cercana
tiempos de implementación más rápidos2

Ahorros de TCO3

1. Consumo energético de enfriamiento anual hasta un 20 % más bajo con las plantas de enfriamiento Vertiv™ Liebert® AFC, en comparación con las soluciones tradicionales de tornillo fijo

2. Implementación hasta un 50% más rápida con Vertiv MegaMod en comparación con la construcción en el sitio

3. Comparación entre el módulo y la construcción tradicional . Porcentajes basados en estimaciones de gestión, estudios de caso y datos disponibles públicamente.

Vertiv™ OneCore

Reimaginar la hoja de ruta para la adopción de la IA

Apoyar la creciente demanda de IA requiere nuevos enfoques para la infraestructura y el funcionamiento a hiperescala. Este libro electrónico identifica los imperativos para ayudar a los proveedores de la nube y a los hiperescaladores a alinear su infraestructura y estrategias operativas para satisfacer las demandas de la IA.

Más información

Investigar más a fondo

Imagen de imperativos de IA

Alimentar la nube: ¿Es hora de traer la suya?

Descubra cómo el enfoque de BYOP puede reducir la dependencia de la red y la huella de carbono y a la vez optimizar la eficiencia operativa.

Explorar

Imagen de soluciones de agua helada

Data center vision 2030: ¿Cómo está redefiniendo la IA la infraestructura del centro de datos?

Explore cómo la IA y la computación acelerada están dando forma a la potencia, al enfriamiento y a los servicios clave para soportar las cargas de trabajo y la infraestructura de la IA.

Explorar

Imagen del artículo técnico de coubicaciones

Energía siempre activa: Integración de un BESS en su estrategia de microrred

Aprenda a usar un sistema de almacenamiento de energía con baterías y una microrred como fuente de alimentación siempre activa y flujos de ingresos complementarios.

Obtenga el informe técnico

¿Necesita ayuda para elegir una solución de hiperescala y en la nube?

Complete el formulario que se muestra a continuación y nos comunicaremos con usted lo antes posible.

Idioma y ubicación