The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Software - Trellis™ Inventory Manager

El Trellis™ Inventory Manager aborda estos retos de rastreo y administración de activos dentro del centro de datos.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

El Trellis™ Inventory Manager permite que los accionistas del centro de datos sepan exactamente cuáles activos, conexiones y capacidad se encuentran en sus instalaciones, y hace cambios para un desempeño óptimo fácilmente. Brinda una serie de herramientas para la visualización gráfica con el fin de permitir que el equipo de infraestructura mapee su espacio en el piso y comprenda dónde se encuentran los activos, a quién pertenece y en qué forma se conectan.
Los usuarios pueden recopilar un catálogo detallado sobre todos los artículos del inventario que se encuentren localizados en el centro de datos, así como comprender qué tanta capacidad (energía, enfriamiento, peso y espacio) se tiene disponible y es consumido en cualquier punto en el centro de datos según la visualización o los valores nominales. Visualizar las capacidades en cualquier piso/espacio, dentro de cualquier elevación (por ej., rack) o dentro de activos actuales (por ej., blade chassis) con facilidad.   

Características

Minimiza el esfuerzo que implican las listas de activos de los centros de datos manuales, desactualizadas o conflictivas.
Minimiza errores que se presentan por listas de actives desactualizadas o conflictivas; usted mantiene solo una fuente de documentación integral para todos los dispositivos en el centro de datos.
Encuentre equipo (y datos de activos relevantes) más rápido por medio del uso de la característica de búsqueda y localización.
Colocación del dispositivo de rastreo rápido, lo que provee o brinda ayuda a tener un piso unificado e integral, un plan de rack y plan de dispositivo.
Determina rápidamente las conexiones existentes por un activo escogido (sin rastrear cables detrás de los racks).
Reduce el tiempo utilizado y el tráfico de personal dentro del centro de datos.
Comprende exactamente cuáles capacidades existen dentro del centro de datos, qué se ha utilizado ya y qué remanente queda; comprender la forma en que los niveles catalogan el consumo contra los umbrales que aplican.

Requisitos del sistema operativo en la estación de trabajo: Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 2008, Red Hat® Enterprise Linux versión 5.6 o superior. Requisitos de Hardware: Dual-core Intel® Pentium® 4 CPU a 2,8 GHz, 8 GB RAM, conexión LAN. Software adicional: Adobe® Flash® Player versión 12 o superior, Microsoft® Word 2007 o superior, Notepad++, Microsoft® RDP Client (si instala la plataforma Trellis™ en Windows®), PuTTY (si instala la plataforma Trellis™ en Linux® o si configura el Portal de acceso para la administración universal de Avocent®), WinSCP (si instala la plataforma Trellis™ en Linux®). Navegadores para la interfaz de usuario de la plataforma Trellis™: Mozilla® Firefox® versión 31.0 o superior, Google Chrome™ versión 40.0 o superior, Microsoft Internet Explorer® 9 y 10 con modo estándar (modo de compatibilidad apagado) y 11. Navegadores para el portal del símbolo: Internet Explorer® 9 y 10 (con modo de compatibilidad encendido) y 11 de Microsoft. Navegadores para características 3D: Microsoft Internet Explorer® 11, Chrome y Firefox.

• Conoce de forma exacta lo que hay dentro de su centro de datos para que pueda administrar mejor y optimizar los activos. • Busque y localice el inventario del centro de datos en su totalidad sin dejar su escritorio; el uso de una biblioteca de representación simbólica es como estar físicamente presente dentro de su centro de datos. • Seleccione un activo y visualice todas sus propiedades, capacidades, dispositivos que se contienen y las conexiones con otros dispositivos. • Cree un modelo del plano realista al importar los planos de AutoCAD y grafica los racks en el esquema. • Visualice los espacios y zonas en un formato de mosaico XY para obtener un nivel más alto de precisión al señalar los dispositivos; la vista de elevación del rack muestra el lugar exacto de todos los dispositivos en sus racks. • Divida el plan del centro de datos según las funciones al definir los espacios, así como las zonas dentro de esos espacios, para que todos los usuarios puedan diferenciar rápidamente cuáles son las áreas de producción, empaque y seguridad. • Busque los dispositivos con el uso de la interfaz de software en lugar de pasearse por el lugar físicamente, lo que reduce el tiempo utilizado por el personal dentro del centro de datos. • Visualice el consumo de la capacidad total por medio de la vista de arriba hacia abajo para ver dónde usted tiene capacidad restante y dónde se aproxima al límite. • Muestra las conexiones de energía entre cualquier puerto de dispositivo y sus dispositivos para subida o bajada; verifique el estado de todos los activos en la misma cadena de poder. • Asegure la redundancia de energía del servidor por medio de la energía.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Áreas de interés de producto: Software

Idioma y ubicación