The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

REDUZCA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA HASTA UN 75%*

* A la hora de actualizar la eficiencia del rectificador del 92% al 98%, usted puede reducir la pérdida de energía en un 75%

Minimice los gastos operativos y las emisiones de CO₂ con rectificadores con una eficiencia del 98%

El rectificador R48-3500E4 de Vertiv, con una alta eficiencia del 98%, tiene un conector compatible con la infraestructura existente.

El rectificador eSure de -48 VCD y 3500 W ofrece una curva de eficiencia plana para optimizar los ahorros energéticos en cualquier condición de carga.

  • Ahorre espacio con la mayor densidad en la industria de potencia de CD
  • Menores costos operativos en todas las condiciones de carga
  • Disfrute de ahorros energéticos instantáneos con rectificadores retrocompatibles
  • Minimice la inversión y optimice la eficiencia energética con el Eco-Mode™
  • Confirme los ahorros reales en su inversión con la herramienta de Seguimiento de eficiencia

 

rectiffier_251151_0.jpg


 

Permítanos ayudarlo

Por favor, complete el siguiente formulario para solicitar ayuda.

Primer nombre *
Apellido *
Correo electrónico *
Teléfono empresarial *
 
Título
Dirección
País *



Consentimiento relativo al aviso de privacidad

Habiendo recibido y leído este aviso de privacidad relativo al tratamiento de datos personales (facilitado de conformidad con el artículo 13 del Reglamento 679/2016 de la UE), doy mi consentimiento para lo siguiente:

El tratamiento de mis datos personales para el análisis o la predicción de aspectos relacionados con mis preferencias personales, intereses, veracidad y comportamiento.
El tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones de marketing y la realización de estudios de mercado.



Idioma y ubicación